Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der GCT umfasst einen federbelasteten LVDT, ein lineares Präzisionslager und eine interne Signalkonditionierungs-elektronik mit einem Schleifenbetrieb von 4 bis 20 mA. Damit eignet er sich ideal für raue industrielle Umgebungen und entfernte Standorte, an denen keine direkte Stromversorgung vorhanden ist und lange Kabelführungen zu erwarten sind.  Das Signal von 4 bis 20 mA ist weniger anfällig für EMI- und RFI-Belastung als AC- oder DC-Signale mit niedriger Amplitude. Diese robusten Messtaster ermöglichen Messungen über Hubbereiche von 6,35 mm bis 50,8 mm. Die Federkraft beträgt normalerweise 255 Gramm bei vollständig komprimiertem elektrischen Hub. Eine abnehmbare schwarz verchromte Spitze aus gehärtetem Werkzeugstahl wird am Arbeitsteil fixiert (4-48UNF-2A). Die interne Konstruktion verhindert, dass der Kern und die Welle bei ihrer längsseitigen Bewegung rotieren. Der integrierte elektrische Steckverbinder (geschweißt) ermöglicht eine einfache Installation sowie den Austausch eines defekten Kabels unter Beibehaltung des Sensors. Installation und Einstellung erfolgen mithilfe eines ½-20-Montageaußengewindes und der beiden Kontermuttern, die jeder Einheit beiliegen.  

Vorteile

  • Schleife von 4-20 mA, Zweileiter-Betrieb
  • Hermetisch abgedichtetes Gehäuse
  • Wiederholbarkeit von 0,6 µm
  • IEC IP68-Einstufung bis 70 bar
  • Hubbereiche von 6,35 bis 50,8 mm
  • Verpolungsschutz
  • Gehärtete Kontaktspitze aus Werkzeugstahl
  • Hoher Seitenlastwiderstand
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produktform  zylindrisch

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  6-poliger Stiftstecker

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 10,5 – 28

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Edelstahl

  • Kernkonfiguration  Federbelasteter Kern

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  19,05 mm [ 0,75 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

  • Umwelttechnische Spezifikationen  Druck von 1,000 psi

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  4 – 20 mA

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP68

Weitere

  • Linearitätsfehler (gesamter Bereich) (%) ±,5

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-LVDT0049

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen