Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Produktliste
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Erhältlich von
Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern
Der GC-485 macht aufwändige und fehleranfällige Analog-/ Digitalumwandlungen überflüssig, indem die analogen LVDT-Signale intern in Standardeinheiten (imperial oder metrisch) umgewandelt werden. Das Ergebnis ist eine vollständig kalibrierte und rückverfolgbare Messvorrichtung, die sofort installiert und vor Ort ausgewechselt werden kann. Der GC-485 wird mit 8,5 bis 30 V DC versorgt und bietet einen adressierbaren RS-485-Schleifenausgang (MODBus RTU- und ASCII-Protokoll) mit einer Baudrate von 119 kBd. Damit ist er in der Lage, bis zu 32 Geräte zu verwalten, die über zwei Leiter kommunizieren. Messwerte für MIN, MAX und TIR werden mit einer maximalen Rate von 600 Abtastungen pro Sekunde intern erfasst, gespeichert und bei Bedarf an den Host gesendet. Ein Geschwindigkeitsausgang (Zoll oder mm pro Sekunde) ist ebenfalls verfügbar, während eine interne Tara (Null)-Funktion für maximale Flexibilität beim Messbereich sorgt. Die robusten Messtaster umfassen eine abnehmbare schwarz verchromte Spitze aus gehärtetem Werkzeugstahl (4-48UNF-2A), die am Arbeitsteil fixiert wird. Die interne Konstruktion verhindert, dass der Kern und die Welle bei ihrer längsseitigen Bewegung rotieren. Der geschweißte elektrische Steckverbinder ermöglicht den einfachen Austausch eines defekten Kabels unter Beibehaltung des Sensors. Die externen ½-20-Gewinde und die beiden mitgelieferten Kontermuttern erleichtern die Installation und Einstellung.
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.