Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der DLBB umfasst einen analogen AC-LVDT-Tastkopf (Linear Variable Differential Transformer) mit hoher Wiederhol-genauigkeit, der mit einem linearen Präzisionskugellager ausgestattet und mit einem in Reihe geschalteten digitalen I/O-Signalkonditionierungsmodul verbunden ist.  Schaltung und Firmware ermöglichen eine digitale Kalibrierung und Linearitätskorrektur des Positionssignals am Digitalausgang mit einer extrem hohen Genauigkeit. Die DLBB-Tastköpfe werden in Verbindung mit unserem verfügbaren USB-Schnittstellen-modul betrieben. Unsere robusten Dimensionsmesstastköpfe sind für hochpräzise und wiederholbare Messungen in verschiedenen Industrie-, Qualitätssicherungs- und Mess-anwendungen ausgelegt. Das System basiert auf einem RS-485-Multi-Drop-Netzwerk im Halbduplexbetrieb mit Plug-and-Play-Funktionalität. Die DLBB-Tastköpfe wandeln ihr Positionssignal in digitale Daten um, die dann mit asynchroner Übertragung (Abfrage/Antwort) an das RS-485-Netzwerk gesendet werden. Die Einheiten unterstützen Standard- und gepufferte Modi. 

Vorteile

  • Hochauflösendes Digitalisierungsmodul mit 14 Bit
  • Integrierte digitale Linearitätskorrektur
  • Robuste Tastköpfe mit linearem Präzisionskugellager
  • Einfache Einrichtung und Verwendung, Plug-and-Play
  • Über USB-Bus oder extern gespeist (beides verfügbar)
  • Bis zu 31 Tastköpfe in einem Netzwerk (externe Stromversorgung)
  • RoHS-konform und CE-zugelassen 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produktform  quadratisch, zylindrisch

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  DB-9-Steckverbinder

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 4,75 – 5,25

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminium, Edelstahl

  • Kernkonfiguration  Federbelasteter Kern

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  8 mm [ 0,315 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  0 – 60 °C [ 32 – 140 °F ]

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP60

Weitere

  • Linearitätsfehler (gesamter Bereich) (%) ±,1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-LVDT0051

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Benutzeranleitungen

Anleitung (nicht USA)