Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbinder- und Gehäusetyp | Anzahl der Positionen | Abdichtbar | Betriebstemperaturbereich | Anzahl der Reihen | Steckverbinder-Positionssicherung (CPA) | Primäre Verriegelungsfunktion | Steckverbindersystem | Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) | Steckzungenbreite | Primäre Produktfarbe | Kontaktnennstrom (max.) | Stromkreis Anwendung | Steckverbinderbefestigungs-Typ | Betriebstemperatur (max) | Nominalspannungs-Architektur | Steckverbinder und Kodierungscode |
---|
| 1897699-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 11 | Nein | -40 – 85 °C | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 3.5 mm, 5.25 mm | - | Gelb | - | - | Kabelbefestigung (freihängend) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C | - | - |
| 638229-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 4 | Nein | - | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.5 mm | 1 mm | Gelb | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 1743089-9 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 39 | Nein | - | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.5 mm, 4 mm | 1 mm, 2.3 mm, 6.35 mm | Lila | - | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 936405-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 39 | Nein | - | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.5 mm, 4 mm | 1 mm, 2.3 mm, 2.8 mm | Schwarz | - | - | Kabelbefestigung (freihängend) | - | 12 V | - |
| 368454-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 16 | Nein | - | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4 mm, 5 mm | 2.28 mm, 6.35 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | 12 V | - |
| 2-1743095-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 42 | Nein | - | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.5 mm, 4 mm | 1 mm, 2.3 mm | Braun | - | - | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 1-1743095-8 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 42 | Nein | - | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.5 mm, 4 mm | 1 mm, 2.28 mm | Blau | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 85218-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 11 | Nein | '-40 – 80 °C | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 3.5 mm, 5.25 mm | 1.8 mm, 2.8 mm | Grau | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 70 °C, 75 °C, 80 °C | - | - |
| 917975-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 12 | Nein | -30 – 105 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Leiterplatte | 3 mm | 1 mm, 1.8 mm | Schwarz | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 105 °C | - | - |
| 936409-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 39 | Nein | - | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.5 mm, 4 mm | 1 mm | Schwarz | - | - | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 2109131-1 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 18 | Nein | - | 2 | Ja | Ins Gehäuse integriert | - | 3.5 mm, 6.7 mm | 1.5 mm | Weiß | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | 12 V | - |
| 917989-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 22 | Nein | -30 – 105 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Leiterplatte | 3 mm, 3.5 mm | 1 mm, 1.8 mm | Grau | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 105 °C | 12 V | - |
| 936227-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 4 | Nein | -30 – 105 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4 mm | 2.3 mm | Schwarz | - | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 105 °C | - | - |
| 1-1743098-8 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 42 | Nein | - | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.5 mm, 4 mm | 1.1 mm | Blau | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 2005575-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 38 | Nein | - | 4 | Nein | Ins Gehäuse integriert | - | 3.4 mm | 1.5 mm | Weiß | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 85110-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 11 | Nein | - | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 3.5 mm, 8.5 mm | 1.8 mm, 6.3 mm | Weiß | - | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 2287871-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 24 | Nein | - | 4 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.2 mm | - | Naturbelassen | 7.5 A, 30 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | A |
| 368541-1 | Produktzeichnung 3D PDF | - | 10 | Nein | - | 2 | Nein | - | Draht-an-Draht | - | 1.8 mm | Weiß | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 368136-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 26 | Nein | -30 – 105 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Leiterplatte | 3 mm, 3.5 mm | 1 mm, 1.8 mm | Grau | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 105 °C | - | - |
| 368451-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 14 | Nein | - | 2 | Nein | Am Anschluss | - | 4 mm, 5 mm | 2.3 mm, 6.3 mm | Braun | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 368134-1 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 16 | Nein | -30 – 105 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Leiterplatte | 3 mm | 1 mm, 1.8 mm | Naturbelassen | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 105 °C | - | - |
| 368135-6 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 22 | Nein | -30 – 105 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Leiterplatte | 3 mm | 1 mm, 1.8 mm | Grau | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 105 °C | - | - |
| 368497-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 18 | Nein | - | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Leiterplatte | 4 mm, 5 mm | 2.28 mm, 6.35 mm | Grau | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 2005040-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 30 | Nein | '-40 – 80 °C | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4 mm | 2.3 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 70 °C, 75 °C, 80 °C | - | - |
| 2287872-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 24 | Nein | -40 – 130 °C | 5 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.2 mm | .64 mm, 2.3 mm, 2.8 mm | Schwarz | 7.5 A, 30 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | 130 °C | - | B |
| 2219229-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 45 | Ja | - | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.5 mm, 4 mm | 1 mm, 2.3 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 2287871-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 24 | Nein | - | 4 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.2 mm | - | Schwarz | 7.5 A, 30 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | B |
| 2287452-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 56 | Nein | - | 6 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.2 mm, 4 mm | .64 mm | Naturbelassen | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | A |
| 2219228-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 45 | Nein | - | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.5 mm, 4 mm | 1 mm, 2.3 mm | Braun | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | - | - | - |
| 2109340-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 50 | Ja | - | 5 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.3 mm, 5 mm | .64 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 2-1743086-9 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 39 | Nein | - | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.5 mm, 4 mm | 1 mm, 2.3 mm, 5.8 mm | Lila | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 282369-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 20 | Nein | -30 – 105 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 3.5 mm | 1.8 mm | Schwarz | 14 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | 12 V, 24 V | Neutral |
| 1743636-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 36 | Ja | - | 5 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.6 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 1743098-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 42 | Nein | - | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.5 mm, 4 mm | 1 mm, 2.3 mm | Braun | - | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 1743095-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 42 | Nein | '-40 – 80 °C | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.5 mm, 4 mm | 1.1 mm | Naturbelassen | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 70 °C, 75 °C, 80 °C | - | - |
| 174514-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 16 | Nein | -30 – 105 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Leiterplatte | 3 mm | 1 mm | Grau | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 105 °C | - | - |
| 2287450-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 56 | Nein | - | 6 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.2 mm, 4 mm | .64 mm | Naturbelassen | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | A |
| 1743098-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 42 | Nein | - | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.5 mm, 4 mm | 1.01 mm, 2.28 mm | Weiß | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 1-936321-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 32 | Nein | - | 4 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4 mm | 2.28 mm, 4.8 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 1743611-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 18 | Nein | - | 4 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 3.4 mm, 6.3 mm | 1.6 mm | Naturbelassen | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 174921-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 3 | Nein | -30 – 105 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 3.5 mm | 1.8 mm | Naturbelassen | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 105 °C | - | - |
| 1743531-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 39 | Nein | '-40 – 80 °C | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.5 mm, 4 mm | 1 mm | Naturbelassen | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 70 °C, 75 °C, 80 °C | - | - |
| 85218-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 11 | Nein | - | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 3.5 mm, 5.25 mm | 1.7 mm, 2.8 mm | Naturbelassen | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 1-936366-1 | 3D PDF | - | 25 | Nein | - | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Schalttafel | 4 mm, 4.55 mm | 2.28 mm | Weiß | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | - | - | - |
| 1-1743086-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 39 | Nein | - | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 2.5 mm, 4 mm | 1.01 mm, 2.28 mm, 6.35 mm | Grau | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 936352-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 40 | Nein | - | 4 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4 mm, 6 mm | 2.3 mm, 6.3 mm | Schwarz | - | - | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 1-85216-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 11 | Nein | - | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 3.5 mm, 5.25 mm | 1.8 mm, 3 mm | Naturbelassen | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | B |
| 2109141-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 51 | Nein | -40 – 105 °C | 7 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Leiterplatte | 2.54 mm, 3.8 mm, 6.5 mm | .64 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 105 °C | - | A |
| 2-936195-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 76 | Nein | - | 6 | Nein | Ins Gehäuse integriert | - | 4 mm | 2.3 mm | Grau | - | - | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 936195-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 76 | Nein | - | 6 | Nein | Ins Gehäuse integriert | - | 4 mm | 2.3 mm | Grau | - | - | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |