• Steckhülsenausführung  180°

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Clean Body, Rastfeder

  • Abdichtbar  Ja, Nein

Sonstige Eigenschaften

  • Klemmen-Dichtungstyp  Einzeldrahtdichtung, Familiendichtung

Kontaktmerkmale

  • Kontaktfertigung  Gestanzt und geformt

  • Kontaktgröße  .8mm, 1.4mm, 1.5mm, 1.7mm, 1.8mm, 1mm, 2.3mm

  • Typischer Nennstrom (A) 4, 5, 6, 7, 10, 14, 20

  • Crimptyp  F-Crimp

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Gold, Zinn

  • Kabelschuh/Kontakt-Typ  Buchse, Flachstecker

  • Steckzungenbreite (mm) .8, 1, 1.5, 1.7, 1.8, 2.3

  • Steckzungenbreite (in) .031, .039, .059, .07, .071, .09, .091

  • Schnittstellenlegierung  Gold (Au), Zinn (Sn)

  • Steckzungendicke (mm) .4, .63, .64

  • Steckzungendicke (in) .016, .025

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Draht

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.6, 1.8, 2, 2.7, 1.1 – 2, 1 – 1.05, 1 – 1.7, 1.8 – 2.2, 1 – 1.4, 1.4 – 1.9, 1.1 – 1.4, 1.2 – 1.6, 1.4 – 2.4, 1.1 – 2.1, 1.5 – 2.7, 1.2 – 2.2, 2 – 2.6, 1 – 1.5, 1.8 – 2, 1.8 – 2.1, 1.1 – 2.3, 1.4 – 2.14, 1.5 – 1.8, 2.01 – 2.9, 1.1 – 1.3, 1.8 – 2.6, 1.4 – 2, 1.4 – 1.6, 1.4 – 1.7, 1.7 – 2.4, 1.2 – 2, 1.2 – 1.9

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .071, .079, .11, .055 – .067, .055 – .094, .079 – .114, .057 – .083, .047 – .067, .071 – .102, .043 – .079, .047 – .074, .055 – .075, .039 – .067, .047 – .086, .043 – .055, .039 – .055, .039 – .059, .043 – .083, .047 – .079, .04 – .041, .067 – .094, .071 – .079, .043 – .09, .075 – .094, .055 – .079, .078 – .102, .037 – .067, .079 – .102, .07 – .079, .055 – .066

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.6, 1.8, 2, 2.7, 1.1 – 2, 1 – 1.05, 1 – 1.7, 1.8 – 2.2, 1 – 1.4, 1.4 – 1.9, 1.1 – 1.4, 1.2 – 1.6, 1.4 – 2.4, 1.1 – 2.1, 1.5 – 2.7, 1.2 – 2.2, 2 – 2.6, 1 – 1.5, 1.8 – 2, 1.8 – 2.1, 1.1 – 2.3, 1.4 – 2.14, 1.5 – 1.8, 2.01 – 2.9, 1.1 – 1.3, 1.8 – 2.6, 1.4 – 2, 1.4 – 1.6, 1.4 – 1.7, 1.7 – 2.4, 1.2 – 2, 1.2 – 1.9

  • Drahtgröße (AWG) 14, 18, 22, 18 – 14, 22 – 20, 20 – 16, 24 – 20, 20 – 14, 20 – 18, 18 – 15, 14 – 13, 22 – 18, 24 – 22, 18 – 16

  • Drahtgröße (mm²) .3, .85, 2, .5 – 1.25, .5 – .75, 2.08 – 2.62, .85 – 1.96, .2 – .5, .85 – 1.25, .3 – .5, .37 – .56, .2 – .35, .34 – .56, .3 – .85, .3 – .56, .35 – .5, .5 – 2, .22 – .35, .75 – 1.5

  • Drahtgrössen-Suche (mm²) .2, .25, .3, .35, .4, .5, .6, .75, .8, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5

  • Drahtgrössen-Suche (AWG) 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

  • Steckerlänge (mm) 7.3, 19, 20.4

  • Steckerlänge (in) .287, .748, .8

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 158, 167, 176, 212, 221

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125, '-40 – 80, -30 – 105, -40 – 105, -40 – 120

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 257, '-22 – 221, -40 – 221, -40 – 176, -40 – 248

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Kupfer

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  OEM

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket, Trommel, Tüte

  • Verpackungsmenge  1000, 2000, 3000, 4000, 4250, 4500, 5000, 6000, 7000, 12000

Weitere

  • Bevorzugter Kontakt des Kunden  Nein

  • Klemme überträgt  0-24 A (niedrige Leistung)

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-M9194-T273

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten