Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Beim kompensierten Modell 154N handelt es sich um einen medienverträglichen, piezo-resistiven 19 mm-Silizium-Drucksensor mit kleinem Profil in einem 316L-Edelstahlgehäuse.
Das kompensierte Modell 154N ist für die O-Ring-Befes-tigung sowie für OEM-Anwendungen ausgelegt, die eine Verträglichkeit gegenüber korrosiven Stoffen erfordern.
Im Sensorgehäuse wird Silikonöl verwendet, um den Druck von der 316L-Edelstahlmembran zum Messelement zu übermitteln. Am Gehäuse befindet sich ein Keramiksubstrat mit laser-getrimmten Widerständen für die Temperaturkompensation und Verschiebekorrektur. Mithilfe eines zusätzlichen lasergetrimmten Widerstands können ein externer Differenzialverstärker geregelt und eine Austauschbarkeit bei der Spanne von ±1 % erzielt werden. In den Datenblättern für das unkompensierte Modell 154N mit Konstantspannung finden Sie weitere Informationen zu den verschiedenen Eigenschaften des Modells 154N.
Vorteile
O-Ring-Befestigung
Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +125 °C
Bereich bis ±0,1 %
Nichtlinearität des Drucks von 1,0 %
Austauschbare Spanne (dank Widerstand für die Verstärkungseinstellung)
Festkörper-Zuverlässigkeit
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Drucksensortyp Drucksensoren mit mV-Ausgabe
Druckart Absolut, Lehre
Sensorgehäuse O-Ring-Montage
Konfigurationsmerkmale
Elektrische Verbindung Flachbandkabel, Kabel mit Steckverbinder, Lötaugen