Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der DP86 ist für die O-Ring-Befestigung ausgelegt.  Bei dieser Sensorlösung wird Silikonöl verwendet, um den Druck von den beiden 316L-Edelstahl-Membranen zu einem einzelnen Messelement zu übermitteln.

Der DP86 ist für Hochleistungsanwendungen im Niederdruckbereich ausgelegt, die Differenzdruckmessungen erfordern. Dank des Edelstahlgehäuses ist er optimal für den Einsatz in Flüssigkeiten und korrosiven Umgebungen geeignet.

Vorteile

  • Edelstahl 316L 
  • Nass/Nass-Differenzial 
  • Niederdruck
  • O-Ring-Befestigung
  • Betriebstemperaturbereich bis zu -40 ºC bis +125 ºC
  • Nichtlinearität des Drucks von bis zu ±0,1 %
  • Festkörper-Zuverlässigkeit
  • Niederdruck 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Druckart  Differenzial

  • Sensorgehäuse  O-Ring-Montage

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsstrom (mA) 1.5

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 5

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  15,82 mm [ 0,622 in ]

  • Produkthöhe  17.52 mm [ .69 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (psi) 1 | 5 | 15 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Prüfdruckbereich  3X

Weitere

  • Nichtlinearität ± (%) 0,1

  • Port-Anschluss  O-Ring-Montage

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MIPS0027

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten