Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Dieser digitale Drucksensor mit 14-Bit-Ausgang unterstützt die I²C- und SPI-Schnittstellenprotokolle bei einer Versorgungsspannung von 3,3 oder 5,0 V DC. Zudem ist er für die O-Ring-Befestigung ausgelegt.  Im Sensorgehäuse wird Silikonöl verwendet, um den Druck von der 316L-Edelstahlmembran zum Messelement zu übermitteln. Der 86BSD ist für Anwendungen mit hoher Leistung und niedrigen Drücken ausgelegt. Für die Temperaturkompensation, die Verschiebekorrektur und die Bereitstellung eines Digitalausgangs von 10~90 % oder 5~95 % wird eine kundenspezifische ASIC-Schaltung verwendet. 

Vorteile

  • Edelstahl mit O-Ring-Dichtung
  • Auslesung von Druck/Temperatur
  • Digitaler Ausgang
  • ASIC-kalibriert
  • Absolut-, Relativdruck
  • Kabel-/Steckverbinderoption
  • Geringer Stromverbrauch optional
  • Membran mit 16 mm Durchmesser 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Digitaler Drucksensor

  • Druckart  Absolut, Lehre

  • Sensorgehäuse  O-Ring-Montage

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Flachbandkabel, Kabel mit Steckverbinder

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsstrom (mA) 1.5, 3

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 5, 3,3

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  15,82 mm [ 0,622 in ]

  • Produkthöhe  9.3 mm [ .366 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Gesamtfehlerband ± (%) 1

  • Druck (bar) 20.68

  • Druck (psi) 30, 150, 300

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Prüfdruckbereich  3X

  • Output-Schnittstelle  I²C (0x28H), SPI

  • Druckgenauigkeit ± (%) 0,25

  • Ausgangssignal-Typ  14 bit ADC

Weitere

  • Sensor-Optionen  Keine, Low-Power ohne Schlauch, Standard

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MIPS0037

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten