Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

TE Raychem Kabelgarnituren sind ein wichtiges Element in Energienetzwerken. Die am weitesten verbreitete Anwendung von MXSB heutzutage ist der Einsatz in Windparks, um Turbinen an einen einzelnen Verteilungsring oder an Solarenergie-Versorgungsnetze anzuschließen.  

Insbesondere aufgrund der kurzen und platzsparenden Bauweise eignet sich MXSB ideal für Umgebungen mit begrenzten Platzverhältnissen. Die MXSB Kabelgarnituren basieren auf einem Muffendesign mit Schraubanschlüssen als Leiter sowie Drahtabschirmungen, die in der Kabelgarnitur enthalten sind. Dank der Schraubtechnologie, die Presswerkzeuge überflüssig macht, ist das System einfach zu montieren. 

Zuverlässigkeit und Leistung sind wichtig, wenn es um Kundenanforderungen geht, sowie darum, dass die MXSB-Abzweigmuffen diese Anforderung durch das Übertreffen internationaler Leistungsstandards einschließlich CENELEC HD 629.1 S2 oder IEC 60502-4 für Muffen erfüllen.

Wichtige Eigenschaften

  • Vollständige Kabelgarnitur, die kein zusätzliches Werkzeug benötigt.
  • Basierend auf Elastomermuffenhülsen mit drei Schichten.
  • Kostengünstige Alternative zu Schaltanlagenverbindungen.
  • Zuverlässige Wartungsnachweise in Windparks & Fotovoltaikanlagen.
  • Keine Presswerkzeuge oder Werkzeugwartung erforderlich.
  • Ermöglicht die Vermeidung sperriger Abfälle und kostspieliger Müllentsorgung.
  • Erfüllt HD 629.1 S2
     
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Leistungskomponenten-Optionen  Schraubverbinder enthalten

  • Kabelmuffentyp  Mechanische Eigenschaften

  • Montagetechnik  Schrumpfschlauchprodukt

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Abzweigmuffe

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Draht

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 12, ≤ 24

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Kunststoff (XLPE)

Abmessungen

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 70 – 185, 120 – 300, 35 – 95, 150 – 300

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 22,3 – 30,4, 21,9 – 30,1, 17,6 – 25,9, 18 – 25, 14,4 – 21,8, 25 – 34,6

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) ,708 – ,984, ,566 – ,858, ,86 – 1,185, ,877 – 1,2, ,692 – 1,019, ,984 – 1,36

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (max.) (mm²) 95, 185, 300

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (min.) (mm²) 35, 70, 120, 150

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (mm) 8,7 – 16,8, 12,7 – 23,1, 6,1 – 12,9, 13,9 – 23,1

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (in) ,24 – ,507, ,342 – ,661, ,342 – ,66, ,5 – ,909, ,547 – ,909

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (mm) 32 – 48, 27 – 38, 30 – 39, 23 – 34, 25 – 39, 28 – 43

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (in) 1.25, .984 – 1.53, 1.06 – 1.5, 1.18 – 1.53, 1.1 – 1.7, .905 – 1.33

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  HD CENELEC 629.1 S2, ​IEC 60502-4

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Installationsanleitung  Deutsch, Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MXSB

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten