Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Das Raychem MXSE Dichtungssystem für spannungsfeste Endmuffen erfordert keine speziellen Presswerkzeuge für die Montage. Das Kabel kann umgehend nach der Montage mit Strom versorgt werden. Durch Dritte an Kabeln verursachte Schäden können ganz einfach durch schwere Fahrzeuge, wie Tiefbaumaschinen bei Bauarbeiten, eintreten. Die spannungsfesten Endmuffen ermöglichen, dass teilweise installierte Netzwerke mit Strom versorgt werden können, und somit auch die Erkennung von Beschädigungen sobald diese auftreten. Die Endmuffenverschlüsse schützen das Kabel vor Feuchtigkeitseintritt. Zuverlässigkeit und Leistung sind wichtig, wenn es um Kundenanforderungen geht sowie darum, dass die spannungsfesten MXSE-Endmuffen diese Anforderung durch das Übertreffen internationaler Leistungsstandards einschließlich CENELEC HD 629.1 S2 für Verschlüsse erfüllt.

 

Wichtige Eigenschaften

  • Vollständiger Kit-Inhalt
  • Basierend auf Elastomermuffenhülsen mit drei Schichten
  • Erdverschlüsse für künftige Erweiterungen
  • Kurzes und schlankes Design 
  • Keine Presswerkzeuge erforderlich 
  • Vollständige Produktreihe mit bis zu 36 kV für umfassende Anwendungsbereiche
  • Für Draht- und Bandabschirmungskabel geeignet
  • Für die Montage sind keine speziellen Werkzeuge oder Crimpmatrizen erforderlich
  • Design- und Montagebasis entspricht stark den MXSU-Standardmuffen
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Leistungskomponenten-Optionen  Schraubverbinder enthalten

  • Montagetechnik  Schrumpfschlauchprodukt

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Spannungsfeste Endmuffen-Dichtung

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Bandschirm, Draht

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 12, ≤ 36, ≤ 24

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Kunststoff (XLPE)

Abmessungen

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 500, 95 – 240, 240 – 400, 35 – 150

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 21,9 – 33,6, 37,2 – 41,6, 33,8 – 37,2, 40,1 – 46,6, 25,7 – 32,6, 17,6 – 29,4, 29,9 – 38,5, 19 – 29,5

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) ,692 – 1,157, 1,01 – 1,28, ,86 – 1,32, 1,47 – 1,64, 1,33 – 1,46, ,75 – 1,18, 1,58 – 1,83, 1,16 – 1,52

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (max.) (mm²) 240, 400, 500

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (min.) (mm²) 95, 240, 500

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (mm) 6,6 – 15, 25,5 – 29,2, 9,3 – 19,2, 25,5 – 27,6, 17,8 – 24,6

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (in) ,26 – ,59, ,7 – ,969, ,366 – ,756, 1 – 1,08, 1 – 1,087, ,36 – ,755, 1 – 1,149, ,7 – ,968

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (mm) 35 – 49, 28 – 41, 33 – 47, 48 – 54, 30 – 43, 52 – 60, 44 – 50, 25 – 40

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (in) 1.181 – 1.693, 1.889 – 2.126, .984 – 1.57, 1.73 – 1.96, 1.378 – 1.929, 1.102 – 1.614, 1.29 – 1.85, 2.047 – 2.362

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  HD CENELEC 629.1 S2, ​IEC 60502-4

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Installationsanleitung  Deutsch, Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MXSE

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten