• Leistungskomponenten-Optionen  Schraubverbinder enthalten

  • Montagetechnik  Schrumpfschlauchprodukt

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Inline-Kabelmuffe

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Draht

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  3

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 12, ≤ 17,5, ≤ 24

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Kunststoff (XLPE)

Abmessungen

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 120 – 240, 95 – 240, 25 – 95, 50 – 95, 70 – 150, 50 – 150, 150 – 300

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 1/0 – 4/0

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 23 – 33,6, 13,2 – 21,8, 25 – 35,5, 17,9 – 26, 20,2 – 29,5, 17,5 – 24, 18,5 – 29,4, 17,6 – 24,3, 22,5 – 31,6, 23,5 – 33,6, 21,6 – 31,4

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) ,519 – ,858, 0,79 – 1,16, 0,72 – 1,15, ,984 – 1,39, ,905 – 1,322, ,692 – ,956, ,69 – ,944, ,85 – 1,23, ,87 – 1,26, ,704 – 1,023, ,925 – 1,322

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (max.) (mm²) 95, 150, 240, 300

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (min.) (mm²) 25, 50, 70, 95, 120, 150

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (mm) 10,3 – 19,2, 12,9 – 21,6, 8,7 – 15, 7,2 – 12, 11 – 19,2, 5,2 – 12, 7,2 – 15

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (in) ,433 – ,755, ,4 – ,75, ,283 – ,472, ,342 – ,59, ,283 – ,59, ,507 – ,85, ,204 – ,472

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (mm) 59 – 79, 62 – 89, 55 – 80, 45 – 68, 59 – 85, 53 – 77, 61 – 90, 50 – 62, 70 – 96, 40 – 61, 48 – 72

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (in) 1.575 – 2.402, 1.88 – 2.83, 2.08 – 3.03, 2.322 – 3.11, 2.16 – 3.14, 2.32 – 3.34, 2.401 – 3.543, 1.968 – 2.44, 1.77 – 2.67, 2.44 – 3.5, 2.75 – 3.77

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  HD CENELEC 629.1, ​IEC 60502-4

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Installationsanleitung  Deutsch, Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MXSU-INL-3C

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten