Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Leistungskomponenten-Optionen  Schraubverbinder enthalten

  • Montagetechnik  Schrumpfschlauchprodukt

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Reparaturmuffe

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Draht

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 12, ≤ 36, ≤ 24

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Kunststoff (XLPE), Polymerisch

Abmessungen

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 500, 95 – 240, 25 – 95, 240 – 400, 150 – 300

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 13,2 – 21,8, 27,2 – 41,6, 31,1 – 39,6, 33,8 – 37,2, 25 – 35,6, 22,5 – 33,6, 17,6 – 29,4, 29,9 – 38,8, 25 – 34,6, 21,6 – 31,4

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) ,519 – ,858, ,692 – 1,157, 1,17 – 1,52, 1,33 – 1,46, 1,07 – 1,63, ,984 – 1,36, ,88 – 1,32, ,85 – 1,23, 1,22 – 1,55

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (max.) (mm²) 95, 240, 300, 400, 500

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (min.) (mm²) 25, 95, 150, 240, 500

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (mm) 13,9 – 21,6, 10,3 – 19,2, 12,9 – 21,6, 25,5 – 27,6, 5,2 – 12, 17,8 – 24,6

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (in) ,547 – ,85, 1 – 1,08, ,507 – ,85, ,204 – ,472, ,7 – ,968, ,405 – ,755

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (mm) 32 – 46, 35 – 49, 38 – 53, 31 – 44, 26 – 41, 33 – 47, 29 – 43, 48 – 54, 44 – 50, 23 – 32

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (in) 1.14 – 1.69, 1.37 – 1.92, 1.73 – 1.96, 1.22 – 1.73, .9 – 1.25, 1.023 – 1.61, 1.88 – 2.12, 1.25 – 1.81, 1.29 – 1.85, 1.49 – 2.08

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  HD CENELEC 629.1, ​IEC 60502-4

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Installationsanleitung  Deutsch, Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MXSU-REP

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten