Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Leistungskomponenten-Optionen  Schraubverbinder enthalten

  • Kabelmuffentyp  Mechanische Eigenschaften

  • Montagetechnik  Schrumpfschlauchprodukt

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Übergangsmuffe

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Kupferleitung

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1, 3

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 12, ≤ 24

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Papier, Polymerisch

Gehäusemerkmale

  • Schirmungsmaterial  Stahldraht

Abmessungen

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 25 – 70, 70 – 120, 25 – 95, 70 – 150, 95 – 185, 240 – 300, 95 – 240, 150 – 240, 50 – 150, 240 – 400, 150 – 300

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 18,5 – 26,5, 20 – 26,1, 25,4 – 31,7, 24,7 – 28,6, 22,5 – 33, 17,9 – 23,7, 29,4 – 38,8, 16 – 20,4, 17 – 21,9, 25 – 34,6, 21,6 – 31,4, 13,2 – 21,8, 17,6 – 24,5, 19,5 – 28,5, 17,6 – 26, 29,4 – 33,1, 17,6 – 29,4, 22,5 – 28,5, 12,6 – 17,2

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) ,519 – ,858, ,692 – 1,157, ,704 – ,933, 1 – 1,24, ,88 – 1,25, ,85 – 1,23, ,692 – ,964, ,972 – 1,125, ,629 – ,803, ,669 – ,862, 0,72 – 1,04, 1,15 – 1,3, ,76 – 1,12, ,984 – 1,36, ,787 – 1,02, ,496 – ,677, ,88 – 1,29, 1,15 – 1,52, ,692 – 1,023

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (max.) (mm²) 95, 150, 240, 300, 400

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (min.) (mm²) 25, 50, 70, 95, 150, 240

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (mm) 13,9 – 21,6, 5,6 – 12, 9,3 – 15, 7,7 – 15, 11 – 19,2, 17,8 – 24,6

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (in) ,433 – ,755, ,22 – ,472, ,7 – ,968, ,547 – ,85, ,302 – ,59, ,36 – ,59

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (mm) 24 – 38, 52 – 64, 26 – 37, 36 – 46, 31 – 44, 41 – 53, 33 – 47, 29 – 43, 58 – 72, 38 – 50, 23 – 32, 26 – 41, 49 – 62, 49 – 58, 70 – 84, 27 – 41, 48 – 60, 55 – 70, 33 – 46, 60 – 75

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (in) 2.283 – 2.83, 1.92 – 2.44, 1.41 – 1.81, 1.02 – 1.61, 1.14 – 1.69, 2.16 – 2.75, 1.02 – 1.45, 1.29 – 1.81, .94 – 1.48, 1.92 – 2.28, 2.36 – 2.95, 1.88 – 2.36, 1.22 – 1.73, .905 – 1.25, 1.61 – 2.08, 2.04 – 2.51, 1.29 – 1.85, 1.06 – 1.61, 1.49 – 1.96, 2.75 – 3.3

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  HD CENELEC 629.2

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Installationsanleitung  Deutsch, Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MXSU-TRANS

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten