Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbinder- und Gehäusetyp | Anzahl der Positionen | Abdichtbar | Betriebstemperaturbereich | Anzahl der Reihen | Steckverbinder-Positionssicherung (CPA) | Primäre Verriegelungsfunktion | Steckverbindersystem | Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) | Steckzungenbreite | Primäre Produktfarbe | Kontaktnennstrom (max.) | Stromkreis Anwendung | Steckverbinderbefestigungs-Typ | Betriebstemperatur (max) | Nominalspannungs-Architektur | Steckverbinder und Kodierungscode |
---|
| 1-1563759-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 18 | Ja | -40 – 140 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.5 mm | Schwarz | 20 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1563305-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 4 | Ja | - | 1 | Ja | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.6 mm | Grau | - | - | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | I |
| 1563689-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 4 | Ja | -40 – 130 °C | 1 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät | 4 mm | 1.5 mm | Schwarz | 15 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 125 °C | 12 V | I |
| 6-2278090-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 5 | Ja | -40 – 120 °C | 1 | Ja | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.6 mm | Grau | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | I |
| 1-1670730-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 3 | Ja | -40 – 140 °C | 1 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.6 mm | Schwarz | 20 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1897688-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 18 | Ja | - | 3 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.5 mm | Schwarz | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 1823467-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Ja | - | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.5 mm | Schwarz | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | A |
| 1801176-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -40 – 150 °C | 1 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 3.33 mm | 1.5 mm | Schwarz | 8 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 150 °C | 16 V | 1 |
| 1897726-2 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 10 | Ja | - | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.5 mm | Schwarz | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | - | - |
| 1823679-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 3 | Ja | -40 – 130 °C | 1 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät | 4 mm | 1.5 mm | Schwarz | 20 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 130 °C | 12 V, 24 V | 1 |
| 284953-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 12 | Ja | -25 – 85 °C | 3 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Schalttafel | 5 mm | .6 mm | Schwarz | 11 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C | 12 V, 24 V | - |
| 1-1564412-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 18 | Ja | -40 – 140 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.6 mm | Schwarz | 10 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1801175-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -40 – 150 °C | 1 | Ja | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 3.33 mm | 1.5 mm | Schwarz | - | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 150 °C | 16 V | 1 |
| 1-1703639-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 12 | Ja | -40 – 140 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.5 mm | Schwarz | 20 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1418469-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Ja | -40 – 140 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.5 mm | Schwarz | 20 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1564414-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 12 | Ja | -40 – 140 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.6 mm | Schwarz | 10 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 1-1564512-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 8 | Ja | -40 – 140 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.6 mm | Schwarz | 10 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 140 °C | 12 V, 24 V, 42 V, 60 V | A |
| 284858-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 12 | Nein | '-25 – 105 °C | 2 | Nein | Ins Gehäuse integriert | Draht-an-Draht | 4.2 mm | 1.5 mm, 2.8 mm | Schwarz | 14 A, 20 A | Leistung | Kabelbefestigung (freihängend) | 105 °C | 24 V | A |