• Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Am Anschluss, Ins Gehäuse integriert, Rastfeder

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 8

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 12, 14

  • Betriebsspannung (VAC) 12

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 14, 500

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, B

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Flachstecker

  • Kontaktgröße  1.2mm

  • Steckzungenbreite (mm) 1.2

  • Steckzungenbreite (in) .04, .047

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 24, 25

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PBT GF, PBT GF30

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 4

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .15, .157, .16

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 9.9, 14.95, 24.2, 44

  • Produktbreite (in) .389, .589, .95, 1.73, 1.732

  • Steckverbinderhöhe (mm) 14.95, 16.25, 16.3, 17.05, 44

  • Steckverbinderhöhe (in) .58, .589, .64, .642, .671, 1.73, 1.732

  • Produktlänge (mm) 14.8, 18.8, 24.2, 25.9, 28.2, 32.2, 40.2

  • Produktlänge (in) .58, .74, .95, .953, 1.02, 1.11, 1.268, 1.583

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 125, 130

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125, -40 – 130

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 257, -40 – 266

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

  • IP-Schutzart  IPX9K

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  USCAR-2

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Box und Karton, Paket

  • Verpackungsmenge  1, 500, 750, 1100, 1400, 1500

Weitere

  • Wartbar  Ja, Nein

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-N14-MSTH12128

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.