Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Am Anschluss

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 48

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 48

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse

  • Kontaktgröße  1.2mm

  • Steckzungenbreite  1.2 mm [ .047 in ]

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 25

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  4 mm [ .157 in ]

Abmessungen

  • Produktbreite  26.5 mm [ 1.043 in ]

  • Steckverbinderhöhe (mm) 14.8, 18.8

  • Steckverbinderhöhe (in) .583, .74

  • Drahtgröße (mm²) .35 – 1.5

  • Produktlänge (mm) 19,19, 15,23

  • Produktlänge (in) .599, .755

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  130 °C [ 266 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

  • IP-Schutzart  IPX9K

Weitere

  • Wartbar  Ja

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-N14-NMRHS1223

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.