Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbinder- und Gehäusetyp | Anzahl der Positionen | Abdichtbar | Betriebstemperaturbereich | Anzahl der Reihen | Steckverbinder-Positionssicherung (CPA) | Primäre Verriegelungsfunktion | Steckverbindersystem | Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) | Steckzungenbreite | Kontaktnennstrom (max.) | Stromkreis Anwendung | Betriebstemperatur (max) | Nominalspannungs-Architektur |
---|
| 1-2287960-5 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 4 | Ja | -40 – 150 °C | 2 | Ja | Am Anschluss | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Leistung | 130 °C | 12 V, 24 V, 48 V |
| 1-1718644-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 3 | Ja | -40 – 130 °C | 1 | Ja | Rastfeder | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 4 mm | 1.2 mm | - | Leistung | 130 °C | - |
| 1-2301520-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 8 | Ja | -40 – 150 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Leistung | 130 °C | 12 V, 48 V |
| 1-2316338-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 12 | Ja | -40 – 150 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Leistung | 130 °C | 12 V, 24 V, 48 V |
| 5-2307334-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 5 | Ja | -40 – 150 °C | 1 | Ja | Am Anschluss | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Leistung | 150 °C | 12 V, 24 V |
| 5-2307329-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 4 | Ja | -40 – 150 °C | 1 | Ja | Am Anschluss | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Leistung | 150 °C | 12 V |
| 1-2287965-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 6 | Ja | -40 – 150 °C | 2 | Ja | Am Anschluss | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Leistung | 130 °C | 12 V, 24 V, 48 V |
| 1-2236896-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -40 – 130 °C | 1 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 4 mm | 1.2 mm | 22 A | Leistung | 130 °C | - |
| 1-2301519-5 | 3D PDF | Stiftgehäuse | 4 | Ja | -40 – 150 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 4 mm | .6 mm | - | Signal | 150 °C | 25 V, 48 V |
| 1-2294976-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 6 | Nein | -40 – 150 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.2 mm | 13 A | Signal | 130 °C | 15 V, 48 V |
| 1-2323170-5 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 12 | Ja | -40 – 150 °C | 2 | Ja | Am Anschluss | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Leistung | 130 °C | 12 V, 24 V, 48 V |
| 1-2301521-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftgehäuse | 10 | Ja | -40 – 150 °C | 2 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Leistung | 130 °C | 12 V, 48 V |
| 1-1718643-1 | 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -40 – 130 °C | 1 | Ja | Am Anschluss | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät | 4 mm | 1.2 mm | 25 A | Leistung | 130 °C | - |
| 1-2236343-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 3 | Ja | -40 – 130 °C | 1 | Nein | Am Anschluss | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Leistung | 130 °C | 12 V, 24 V |
| 1-2282337-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 10 | Ja | -40 – 150 °C | 2 | Ja | Am Anschluss | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Leistung | 130 °C | 12 V, 24 V, 48 V |
| 1-1718645-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 4 | Ja | -40 – 130 °C | 1 | Ja | Am Anschluss | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät | 4 mm | 1.2 mm | 25 A | Leistung | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C | 12 V |
| 1-1718806-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 5 | Ja | -40 – 130 °C | 1 | Ja | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Strom und Signale | 130 °C | 12 V, 24 V |
| 1-2287970-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 8 | Ja | -40 – 130 °C | 2 | Ja | Am Anschluss | Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Leistung | 130 °C | 12 V, 24 V, 48 V |
| 5-2297795-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 2 | Ja | -40 – 150 °C | 1 | Ja | Am Anschluss | Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Leistung | 150 °C | 12 V, 48 V |
| 5-2297811-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 3 | Ja | -40 – 150 °C | 1 | Ja | Am Anschluss | Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Leistung | 130 °C | 12 V, 24 V |
| 1-1719393-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchsengehäuse | 8 | Ja | -40 – 130 °C | 1 | Ja | Am Anschluss | Draht-an-Draht | 4 mm | 1.2 mm | 15 A | Strom und Signale | 130 °C | 12 V, 24 V |