Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckhülsenausführung  180°

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert

  • Abdichtbar  Nein

Kontaktmerkmale

  • Kontaktfertigung  Gestanzt und geformt

  • Kontaktgröße  .5mm

  • Typischer Nennstrom (A) 2

  • Crimptyp  F-Crimp

  • Kabelschuh/Kontakt-Typ  Buchse

  • Steckzungenbreite (mm) .5

  • Steckzungenbreite (in) .019, .02

  • Schnittstellenlegierung  Zinn (Sn)

  • Steckzungendicke  .4 mm [ .016 in ]

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Draht, Leitungen und Kabel

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  1.1 – 1.2 mm [ .043 – .05 in ]

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.1 – 1.2

  • Drahtgröße (AWG) 24, 26 – 24

  • Drahtgröße (mm²) .22, .13 – .22

  • Steckerlänge (mm) 8.15, 8.75

  • Steckerlänge (in) .32, .344

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

  • Betriebstemperatur (max)  130 °C [ 266 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Kupfer

  • erfüllt die Automatisierungsrichtlinie  Ja, DIN 72036 Automatisierungsgrad innerhalb der Fertigung von Leitungssätzen, Version Juni 2024, Ja, KOMAX Automatisches Einfügen von Bauteilen, nach Version 5.0 (März 2018)

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  LV214

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

  • Verpackungsmenge  18000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-N53-PT

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.