• Steckhülsenausführung  180°

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Clean Body

  • Abdichtbar  Nein

Sonstige Eigenschaften

  • Klemmen-Dichtungstyp  Nicht abgedichtet

Kontaktmerkmale

  • Kontaktfertigung  Gestanzt und geformt

  • Kontaktgröße  .64mm

  • Typischer Nennstrom (A) 9, 10

  • Crimptyp  F-Crimp

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kabelschuh/Kontakt-Typ  Buchse, Flachstecker

  • Steckzungenbreite  .8 mm [ .031 in ]

  • Schnittstellenlegierung  Zinn (Sn)

  • Steckzungendicke  .64 mm [ .025 in ]

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Draht

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 2.06, 1.5 – 1.85, 1.6 – 2.06, 1.1 – 1.4

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .081, .063 – .081, .059 – .073, .043 – .055

  • Drahtgröße (AWG) 18, 22, 22 – 20, 20 – 22

  • Drahtgröße (mm²) .35, .75, .82, .5 – .35, .35 – .5, .51 – .32

  • Drahtgrössen-Suche (mm²) .35, .4, .5, .75, .82

  • Drahtgrössen-Suche (AWG) 18, 20, 21, 22

  • Steckerlänge (mm) 14, 22,95

  • Steckerlänge (in) .55, .9

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 100, 125

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 212, 257

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125, -40 – 100

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 212, -40 – 257

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Kupfer

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  SAE/USCAR-2, SAE/USCAR-2/USCAR-21, USCAR-21

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Paket, Trommel

  • Verpackungsmenge  7500, 10000

Weitere

  • Bevorzugter Kontakt des Kunden  Nein

  • Klemme überträgt  0-24 A (niedrige Leistung)

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-N57-GYTH68

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.