• Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Ja

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse, Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Kabel-an-Gerät

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Clean Body, Ins Gehäuse integriert

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  68

  • Anzahl der Reihen  6

Elektrische Kennwerte

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Dunkelgrau, Grau, Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, B, C, D

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse, Flachstecker

  • Kontaktgröße  .4mm, .64mm, 1.5mm, 2.8mm

  • Steckzungenbreite (mm) .64, 1.5, 2.8

  • Steckzungenbreite (in) .025, .059, .06, .11

  • Stiftdurchmesser  .4 mm [ .016 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Verrastung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2.6, 3.59

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .1, .11, .14

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 65,6, 46,08

  • Produktbreite (in) 1.81, 2.58

  • Steckverbinderhöhe (mm) 45, 53.3, 54,3

  • Steckverbinderhöhe (in) 1.77, 2.09, 2.13

  • Reihenabstand (mm) 3.33, 5,52, 3,54

  • Reihenabstand (in) .13, .14, .21, .22

  • Produktlänge (mm) 61.2, 66,4

  • Produktlänge (in) 2.4, 2.41, 2.61

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistungs-, Signal- und Hochgeschwindigkeitsdaten, Strom und Signale

Weitere

  • Wartbar  Ja

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Ja, Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-N58-ATHA68

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.