Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse, Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja, Nein

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Am Anschluss

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 4

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 12, 60

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 24, 42, 60

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°, 90°

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse, Flachstecker

  • Kontaktgröße  4.8K, 5.8mm, 6.3mm

  • Steckzungenbreite (mm) 5.8, 6.3

  • Steckzungenbreite (in) .228, .248

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 40

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Nein

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Polarisierung, Polarisierungsrippe

  • Zugentlastung  Nach Zubehör hinzufügen, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA GF, PBT GF30

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 4.5, 9

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .177, .354

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 24.5, 24.8, 25.7, 27, 50.6

  • Produktbreite (in) .965, .976, 1.012, 1.063, 1.992

  • Steckverbinderhöhe (mm) 27, 31.25, 33.8, 50.3, 50.6

  • Steckverbinderhöhe (in) 1.063, 1.23, 1.331, 1.984, 1.992

  • Produktlänge (mm) 25.2, 28.4, 32.6, 44, 52.6, 67.2

  • Produktlänge (in) .992, 1.118, 1.283, 1.732, 2.071, 2.646

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 140

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 284

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 140, -40 – 120

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 284, -40 – 248

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IP67

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Carton, Tüte

  • Verpackungsmenge  150, 180, 200, 230, 320, 380

Weitere

  • Wartbar  Ja

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-N73-RA6348

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.