• Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig, Rund

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse, Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Am Anschluss, Ins Gehäuse integriert

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  1, 2

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 28

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 28

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse, Flachstecker

  • Kontaktgröße  9.5mm

  • Steckzungenbreite  9.5 mm [ .374 in ]

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 78

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja, Nein

  • Gegensteckführungstyp  Polarisiernut, Polarisierung

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA 66 GF13, PA 66 GF15, PA GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 16.5

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .649, .65

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 26.1, 37.7, 38, 59

  • Produktbreite (in) 1.03, 1.48, 1.49, 2.322

  • Steckverbinderhöhe (mm) 34.2, 59, 83,9, 84,8

  • Steckverbinderhöhe (in) 1.346, 2.32, 3,34, 3,3

  • Produktlänge (mm) 30.5, 34, 56.9, 57.6

  • Produktlänge (in) 1.2, 1.378, 2.24, 2.27

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  130 °C [ 266 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

  • IP-Schutzart  IP67, IP69K

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Container, Tüte

  • Verpackungsmenge  70, 200, 220

Weitere

  • Wartbar  Ja

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-NB1-RA9548

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.