Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Weiß

  • Drahtfarbe (Streifen)  Blau, Grün, No Stripe, Orange

  • Leitungsfarbe (Basis)  Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Strahlvernetztes modifiziertes ETFE, Strahlvernetztes modifiziertes PVDF

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer, Zinnbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Kabeltyp  MIL-DTL-27500

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-NEMA-M27500-MH

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten