• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  1, 2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Drahtfarbe (Streifen)  Blau, Gelb, Grün, No Stripe, Orange, Rot, Schwarz, Violet

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau & Weiß, Orange & Blau & Weiß, Orange & Grün & Blau & Weiß, Rot & Blau, Weiß

  • Kabelfarbe  Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Strahlvernetztes modifiziertes ETFE, Strahlvernetztes modifiziertes PVDF

  • Leitermaterial  Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung, Zinnbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser  2.03 mm [ .08 in ]

  • Litzengröße (AWG) 36

  • Leiterdurchmesserbereich  .64 mm [ .025 in ]

  • Drahtgröße (CMA) 1.02

  • Drahtgröße (AWG) 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Kabeltyp  MIL-DTL-27500, Spec 44

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-NEMA-M27500-ML

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten