• Kabelausführung  Primär, Twisted-Pair

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19, 37

  • Leiteranzahl  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Drahtfarbe (Streifen)  Blau, Gelb, Grau, Grün, No Stripe, Orange, Rot, Schwarz, Violet

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau & Weiß, Orange & Blau & Weiß, Orange & Grün & Blau & Weiß, Rot & Blau, Rot & Gelb & Blau, Weiß

  • Kabelfarbe  Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer, Strahlvernetztes modifiziertes ETFE

  • Leitermaterial  Nickelbeschichtetes Kupfer, Nickelbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung, Silberbeschichtetes Kupfer, Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung, Zinnbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 1.93, 3.2, 3.58, 2,23, 1,67, 2,66

  • Kabelaußendurchmesser (in) .064, .069, .074, .086, .102, .122, .138

  • Litzengröße (AWG) 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) .58, 1,17, 1,32, 0,94, 0,74, 0,46

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .023, .029, .037, 0,052, 0,046, 0,018

  • Kabelaußendurchmesser (in) .064, .069, .074, .086, .102, .122, .138

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .023, .029, .037, 0,052, 0,046, 0,018

  • Drahtgröße (AWG) 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 150, -65 – 200

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -85 – 392, -85 – 302

  • Kabeltyp  MIL-DTL-27500, Spec 55

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-NEMA-M27500-SR

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten