Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Vorteile

  • Widerstand von 2 bis 500.000 Ohm bei +25 ºC
  • Hermetisch abgedichtetes Paket
  • Hohe Stabilität bei erhöhten Temperaturen
  • Zum Schweißen geeignete Pt/Ir-Zuleitungsdrähte
  • Schnelles Ansprechen
  • Nenntemperatur bis +250 ºC 

Anwendungen

  • Luftstromerkennungssysteme
  • Blutanalyse
  • Füllstandmessung
  • Messung der Drucktiegeltemperatur
  • Medizinische Katheter
  • Klimaanlagen
  • Durchflussmessung 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • NTC-Sensortyp  NTC-Thermistor

  • Widerstandstoleranz (bei 25 °C) (%) ± 20

Abmessungen

  • Zuleitungsdrahtlänge  10 mm [ .394 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Widerstand (bei 25 °C) (kΩ) 10

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 250 °C [ -40 – 482 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-NTC0024

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten