Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Vorteile

  • Widerstand von 5.000 bis 200.000 Ohm bei +25 ºC
  • Bewährte Stabilität und Zuverlässigkeit
  • Glasverkapselung
  • Verzinnte/vernickelte 24-AWG-Kupferzuleitungen
  • Temperaturbereich -40 °C bis +250 °C
  • RoHS-konform

Anwendungen

  • Kostengünstige Messsonden
  • Unterhaltungselektronik
  • Leiterplatten-Temperaturmessung
  • Klimaanlagen
  1. Webinar: NTC-Grundlagen (Englisch)

NTC-Grundlagen: Grundlagen der NTC-Sensoren (Negative Temperature Coefficient – negativer Temperaturkoeffizient), Technologievergleiche, Anwendungen und mehr

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • β-Wert(0/50) (K) 3881, 3896

  • NTC-Sensortyp  In Glas gekapselter NTC-Thermistor

  • Widerstandstoleranz (bei 25 °C) (%) ± 1

  • Toleranz β-Wert (%) ±1, ±2

Elektrische Kennwerte

  • β-Wert(25/85) (K) 3960, 3975

Sonstige Eigenschaften

  • Zuleitungsdraht-Typ  Kupfer verzinnt, Massivdraht, Nickel Plated Copper Solid

Abmessungen

  • Zuleitungsdrahtgröße (AWG) 24

  • Produktdurchmesser  2 mm [ 0,079 in ]

  • Produktlänge  4 mm [ .157 in ]

  • Zuleitungsdrahtlänge  28 mm [ 1.102 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Widerstand (bei 25 °C) (kΩ) 10

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 200, -40 – 250

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 482, -40 – 392

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 200, 250

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 392, 482

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-NTC0025

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten