Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Anwendungen

  • Klimaanlagen
  • Kühlregelung
  • Einbau in Fühler für die unterschiedlichsten Anwendungen
  • Geeignet für Umgebungen mit thermischen Schocks und Feuchtigkeit
  • Heizkesselsystem
  • Sensor für Motortemperaturregelung
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • NTC-Sensortyp  NTC-Thermistor

  • Toleranz β-Wert (%) 2

Abmessungen

  • Zuleitungsdrahtlänge  65 mm [ 2.559 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 250 °C [ -40 – 482 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-NTC0026

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten