Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Leistungsmerkmale

  • Verzinnte/verbleite 30AWG-Kupferzuleitung (63/37)
  • Toleranz ±0,2 °C von 0 °C bis 70 °C
  • Thermisch leitfähige Epoxydbeschichtung
  • Temperaturbereich von -55 °C bis +100 °C

Anwendungen

  • Elektromotoren für Satelliten
  • Überwachung der Getriebe in Satelliten
  • Temperaturkompensation
  • Akku-Pakete
  • Schalttafelüberwachung
  • Schalttafel-Temperaturemessung
  • Überwachung von Aktuatoren
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • NTC-Sensortyp  NTC-Thermistor

  • Widerstandstoleranz (bei 25 °C) (%) ± .94

  • Toleranz β-Wert (%) .3

Abmessungen

  • Zuleitungsdrahtlänge  56 mm [ 2.205 in ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-NTC0047

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten