Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Leistungsmerkmale

  • Konfigurierbare Optionen sind verfügbar. Die Bestelloptionen können Sie dem Datenblatt entnehmen.
  • Sensor mit Schutzart IP67
  • Doppelt isoliertes TPE-Kabel, 24 AWG
  • Isolationswiderstand 100 MΩ bei 500 V DC
  • Temperaturbereich –40 °C bis +105 °C

Anwendungen

  • Kühlanwendungen
  • Gehäusekühlung
  • Klimatisierungssysteme
  • Industrielle Prozesssteuerung
  • Verkaufsautomaten
Orangefarbene Leiste
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Leitung/Hüllen-Typ  24 AWG (7/32) Litzen-TPC-Leiter mit schwarzem TPE-Isoliermaterial

  • NTC-Tastkopftyp  Temperatur

  • Sensorgehäuse  Umspritzt, TPE

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Offenes Ende

Elektrische Kennwerte

  • β-Wert(25/85) (K) 3435, 3976

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtlänge (mm) 1000, 2000, 3000

Verwendungsbedingungen

  • T_ref für Widerstand  25 °C [ 25 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • Widerstand (bei 25 °C) (kΩ) 10000

  • Toleranzwiderstand (%) ± 1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-NTC0055

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten