Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
NTC – Definition

Vorteile

  • Hermetische Glasabdichtung
  • Widerstand 2.252 Ohm bis 30 kOhm bei 25 °C
  • Maximaler Durchmesser 0,095" (2,4 mm)
  • Auswechselbarkeit bis ±0,1 °C von 0 °C bis 70 °C
  • Ausgezeichnetes Leistungsverhalten bei hohen Temperaturen
  • Hervorragende Langzeitstabilität
  • Hohe Empfindlichkeit
  • RoHS-konform
Orangefarbene Leiste

Anwendungen

  • Anwendungen mit hoher Feuchtigkeit
  • Anwendungen mit niedrigen bis mittleren Temperaturen
  • Instrumentierung mit engen Toleranzen
  • Temperatur bis 200 °C
  • Anwendungen, die herausragende Stabilität und/oder die
  • Erfassung kleiner Temperaturänderungen erfordern
  • Einsatz in Anwendungen weltweit möglich
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • NTC-Sensortyp  In Glas gekapselter NTC-Thermistor

  • Toleranz β-Wert (%) ±0.1, ±0.2, ±0.4

Elektrische Kennwerte

  • β-Wert(25/85) (K) 3694, 3943, 3978

Abmessungen

  • Zuleitungsdrahtlänge  76 mm [ 2.992 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Widerstand (bei 25 °C) (kΩ) 2.252, 3, 5, 10, 30

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 150, -55 – 150

  • Betriebstemperaturbereich (°F) '-67 – 302, -40 – 302

  • Betriebstemperatur (max)  150 °C [ 302 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-NTC0071

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten