Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
NTC-Sensortyp
In Glas gekapselter NTC-Thermistor, Leadless Chip- und SMD-NTC-Thermistoren
-
Widerstandstoleranz (bei 25 °C) (%)
± 1, ± 3
-
Toleranz β-Wert (%)
±1%
Elektrische Kennwerte
-
β-Wert(25/85) (K)
3300, 3435, 3500, 3890, 3980, 3990
Abmessungen
-
Zuleitungsdrahtlänge (mm)
402, 603
Verwendungsbedingungen
-
Widerstand (bei 25 °C) (kΩ)
10, 22, 47, 100
-
Betriebstemperaturbereich
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
-
Betriebstemperatur (max)
150 °C [ 300 °F ]
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-NTC0111