• Relais-/Schütztyp  Universal-Leistungsrelais

Konfigurationsmerkmale

  • Spulenklassifizierung  UL-Spulenisolation Klasse F

  • Kontaktanzahl der Pole  1

  • Kontaktanordnung  1 Form A SPST-NO

Elektrische Kennwerte

  • Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms) 750

  • Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A) 5

  • Spulenwiderstand (Ω) 100, 320, 576, 1280, 2304

  • Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A) 5

  • Kontaktumschaltlast (min.)  100mA @ 5V

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 250

  • Ausschaltstrom (A) 5

  • Einschaltstrom (A) 5

  • Kontaktnennstrom (A) 5

  • Spulenspannung (VDC) 5, 12, 24

  • Kontaktnennspannung (VAC) 250

  • Spulenleistung DC (W) 0,25, 0,45

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 4000

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht  6 g [ .211 oz ]

  • Gehäusetyp  Automatisches Löten, flussmittelbeständig, Automatisches Löten, flussmittelbeständig und waschbar

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  AgSnO

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  Lötstifte

  • Spulenanschluss-Typ  Lötstifte

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplattenmontage

Abmessungen

  • Produktbreite  10.2 mm [ .401 in ]

  • Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule  6.4 mm [ .251 in ]

  • Produkthöhe  15.2 mm [ .598 in ]

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule  6.4 mm [ .251 in ]

  • Produktlänge  18.2 mm [ .716 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 85 °C [ '-22 – 185 °F ]

  • Umgebungsschutzkategorie  RTII, RTIII

  • Umgebungstemperatur (max.)  85 °C [ 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromform  DC

  • Magnetspulensystem  Monostabil, AC

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton & Einsatz, Tray

Weitere

  • Umgebungstemperaturklasse (°C) 50 – 70, 70 – 85

  • Spulen-Leistungsklasse (W) ,4 – ,5, ,2 – ,3

  • Kontaktstrom (A) 16

  • Höhe von - bis (mechanisch) (mm) 14 – 15

  • Länge (mechanisch) (mm) 16 – 20

  • Breite (mechanisch) (mm) 10 – 12

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-OE4-OJ7

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten