• Relais-/Schütztyp  Universal-Leistungsrelais

Konfigurationsmerkmale

  • Spulenklassifizierung  UL-Spulenisolation Klasse F

  • Kontaktanzahl der Pole  1

  • Kontaktanordnung  1 Form C SPDT-CO

Elektrische Kennwerte

  • Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms) 750

  • Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A) 10

  • Spulenwiderstand (Ω) 70, 400, 900, 1600

  • Isolation im Neuzustand zwischen benachbarten Kontakten (Vrms) 750

  • Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A) 10

  • Kontaktumschaltlast (min.)  100mA @ 5V

  • Isolationswiderstand (MΩ) 1000

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 277

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 28

  • Ausschaltstrom (A) 10

  • Spulenstrom (A) .015, .02, .03, .071

  • Einschaltstrom (A) 10

  • Kontaktnennstrom (A) 10

  • Spulenspannung (VDC) 5, 12, 18, 24

  • Kontaktnennspannung (VAC) 277

  • Kontaktnennspannung (VDC) 28

  • Spulenleistung DC (W) .36

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 1500

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Produktgewicht  9.5 g [ .335 oz ]

  • Gehäusetyp  Automatisches Löten, flussmittelbeständig, Automatisches Löten, flussmittelbeständig und waschbar

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  AgNi, AgZnO

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  Lötstifte

  • Spulenanschluss-Typ  Lötstifte

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplattenmontage

Abmessungen

  • Produktbreite  15.5 mm [ .61 in ]

  • Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule (mm) 3.2, 4

  • Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule (in) .126, .157

  • Produkthöhe  15.8 mm [ .622 in ]

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule (mm) 3.2, 4

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule (in) .126, .157

  • Produktlänge  19 mm [ .748 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 85 °C [ '-22 – 185 °F ]

  • Umgebungsschutzkategorie  RTII, RTIII

  • Umgebungstemperatur (max.)  85 °C [ 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromform  DC

  • Magnetspulensystem  Monostabil, AC

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton & Einsatz

Weitere

  • Umgebungstemperaturklasse (°C) 70 – 85, 50 – 105

  • Höhe von - bis (mechanisch) (mm) 15 – 16

  • Länge (mechanisch) (mm) 16 – 20

  • Breite (mechanisch) (mm) 12 – 16

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-OE4-OR9

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten