Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Relaistyp
General Purpose Power Relay
Konfigurationsmerkmale
-
Spulenklassifizierung
UL-Spulenisolation Klasse A
-
Kontaktanordnung
2 Form A (NO)
-
Kontaktanzahl der Pole
2
-
Isolationssonderfunktionen
Ursprüngliche Stehstoßspannung von 7.000 V zwischen Kontakten & Spule
Elektrische Kennwerte
-
Ausschaltstrom (A)
3, 5
-
Spulenleistung DC (mW)
540
-
Spulenwiderstand (Ω)
47, 68, 155, 270, 1100, 4400
-
Spulenspannung (VDC)
5, 6, 9, 12, 24, 48
-
Kontaktnennstrom (A)
3, 5
-
Kontaktumschaltlast (min.)
100mA @ 5V
-
Kontaktschaltspannung (max.) (VAC)
240
-
Kontaktschaltspannung (max.) (VDC)
30
-
Kontaktnennspannung (VAC)
240
-
Isolationswiderstand (MΩ)
1000, 1000000
-
-
Isolation im Neuzustand zwischen benachbarten Kontakten (Vrms)
2500
-
-
Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A)
3, 5
-
-
Kontaktmerkmale
-
Kontaktmaterial
Ag-Legierung, AgSnO
Abmessungen
-
Produkthöhe
24.8 mm [ .976 in ]
-
Produktlänge
24.4 mm [ .961 in ]
-
Produktbreite
12.9 mm [ .508 in ]
-
Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule
7 mm [ .276 in ]
-
Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule
7 mm [ .276 in ]
Betrieb/Anwendung
-
Magnetspulensystem
Monostabil, AC
-
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Box und Karton, Bündel, Paket, Tube
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-OE4-OS11