Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Relaistyp
General Purpose Power Relay
Konfigurationsmerkmale
-
Spulenklassifizierung
UL-Spulenisolation Klasse F
-
Kontaktanordnung
1 Form A (NO)
-
Kontaktanzahl der Pole
1
-
Kontaktsonderfunktionen
1.5 mm Kontaktabstand, 1.8 mm Kontaktabstand
-
Elektrische Kennwerte
-
Ausschaltstrom (A)
26
-
Eingangsspannung (VDC)
0 – 12, 0 – 24
-
Spulenleistung DC (mW)
1500
-
Spulenwiderstand (Ω)
96, 112, 384
-
Spulenspannung (VDC)
12, 24
-
Kontaktnennstrom (A)
26
-
Kontaktumschaltlast (min.)
1A @ 5V
-
Kontaktschaltspannung (max.) (VAC)
277
-
Kontaktnennspannung (VAC)
277
-
-
Ausgangsstrom (min.) (A)
1
-
Ausgangsspannung (AC-Relais) (Vrms)
0 – 277
-
-
-
Ausgangsspannung (max.) (V)
277
-
Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (V)
4000
-
Isolationswiderstand (MΩ)
1000
-
Isolation im Neuzustand zwischen benachbarten Kontakten (Vrms)
2500
-
Ausgangs-Nennstrom (Arms)
0 – 26
-
Spulenleistung (W)
1.5
-
Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A)
26
-
-
Spulenstrom (A)
.063, .125
-
Ausgangs-Nennstrom (A)
0 – 26
Sonstige Eigenschaften
-
-
Primäre Produktfarbe
Schwarz
-
Gehäusetyp
Staubkappe aus Kunststoff
Kontaktmerkmale
-
Kontaktmaterial
AgSnO2
-
Kontaktbeschichtungsmaterial
AgSnO
Abmessungen
-
Produkthöhe
26.5 mm [ 1.043 in ]
-
Produktlänge
30.4 mm [ 1.197 in ]
-
Produktbreite
16 mm [ .63 in ]
-
Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule
6.1 mm [ .24 in ]
-
Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule
6.1 mm [ .24 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-25 – 75, -25 – 75
-
Betriebstemperaturbereich (°F)
-13 – 167
-
-
Betrieb/Anwendung
-
Magnetspulensystem
Monostabil, AC
-
Ausgangsstrom-Typ
AC / Wechselstrom
-
-
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-OE4-P299