Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Relaistyp
General Purpose Power Relay
Konfigurationsmerkmale
-
Spulenklassifizierung
UL-Spulenisolation Klasse A, UL-Spulenisolation Klasse F
-
Kontaktanordnung
1 Form A (NO)
-
Kontaktanzahl der Pole
1
Elektrische Kennwerte
-
Ausschaltstrom (A)
3, 5
-
Spulenleistung DC (mW)
200
-
Spulenwiderstand (Ω)
45, 125, 180, 405, 720, 1620, 2880
-
Spulenspannung (VDC)
3, 5, 6, 9, 12, 18, 24
-
Kontaktnennstrom (A)
3, 5
-
Kontaktumschaltlast (min.)
100mA @ 5V
-
Kontaktschaltspannung (max.) (VAC)
250
-
Kontaktschaltspannung (max.) (VDC)
30
-
Kontaktnennspannung (VAC)
250
-
Isolationswiderstand (MΩ)
1000
-
Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms)
4000
-
-
Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A)
3, 5
-
-
Kontaktmerkmale
-
Kontaktmaterial
AgNi, AgSnO
Abmessungen
-
Produkthöhe
15.01 mm [ .591 in ]
-
Produktlänge
20.39 mm [ .803 in ]
-
Produktbreite
7 mm [ .276 in ]
-
Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule
8 mm [ .315 in ]
-
Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule
7.5 mm [ .295 in ]
Betrieb/Anwendung
-
Magnetspulensystem
Monostabil, AC
-
Antriebssystem
DC
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Box, Bündel, Tray, Tube
Weitere
-
Kontaktstrom (A)
16
-
-
Spulen-Leistungsklasse (mW)
150 – 200
-
-
-
Isolation im Neuzustand zwischen Spule und Kontakt (V)
3500 – 4000
-
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-OE4-P299A