Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Flache OEG PCN Leiterplatten-Relais 4VDC sind 3A Power PCB-Relais mit 1 Pol, 1 Form A (NO - Normalerweise Offen). Intelligente Bauweise, Struktur und punktautomatisierter Herstellungsprozess ermöglichen Kosten- und Platzeinsparungen, einen geringeren Stromverbrauch und Zuverlässigkeit:
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Relaistyp General Purpose Power Relay
Konfigurationsmerkmale
Spulenklassifizierung UL-Spulenisolation Klasse A, UL-Spulenisolation Klasse F
Kontaktanordnung 1 Form A (NO)
Kontaktanzahl der Pole 1
Kontaktsonderfunktionen Doppel-/Zwillingskontakte
Isolationssonderfunktionen Nachverfolgungsindex von Relaisunterteil PTI600, Ursprüngliche Stehstoßspannung von 4.000 V zwischen Kontakten & Spule, Ursprüngliche Stehstoßspannung von 8.000 V zwischen Kontakten & Spule