Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unsere Raychem Hochspannungsendverschlüsse OHVT-G, trockener Typ, sind mit polymerisolierten Kabeln kompatibel, unabhängig vom Hersteller, und können hinsichtlich der erforderlichen Erdung an verschiedene Kabelkonstruktionen angepasst werden.  

Es sind Verbundstoffgehäuse mit unterschiedlichen Kriechwegstrecken verfügbar, die alle Verschmutzungsgrade abdecken. Der OHVT-G ist nach den folgenden Standards konzipiert: IEC-60840, IEC-60815, IEEE-48, IEEE-1313.

 

Die Montage unserer Raychem OHVT-G muss von einem geschulten Monteur durchgeführt werden, der mit herkömmlichen Werkzeugen ausgestattet ist. 

 

Das druckdichte Verbundgehäuse besteht aus einer glasfaserverstärkten Gießharzröhre mit angegossenen Silikonkautschuk-Schirmen. Die mit dem Endverschluss verbundenen Metallbeschläge sind aus einer korrosionsfreien Legierung gefertigt. Der Kabelschuh ist sowohl in Crimp- als auch in Absperrschraubenausführungen erhältlich. Er eignet sich für alle gängigen Leiter aus Aluminium oder Kupfer. Der Raum zwischen Feldsteuerkonus, Kabelisolation und Innengehäuse wird von oben mit unserem speziell formulierten schnell aushärtenden Gel Rayfil gefüllt.

Der Vorteil eines trockenen Endverschlusses gegenüber einem herkömmlichen, ölgefüllten Typ besteht darin, dass das Gel (Rayfil®) mit der Zeit aushärtet und keine Leckagen verursacht.

graue Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Druckdichtes und leichtes Verbundstoffgehäuse
  • Vorgefertigte und werksseitig getestete Silikonkautschuk-Spannkegel
  • Die Montage des Endverschlusses erfordert keine speziellen Werkzeuge oder Klebstoffe.
  • Kein Leckagerisiko mit unserer Rayfil Gel-Füllung
  • Nach der Montage sofort einsatzbereit
  • Typ- und routinegeprüft nach IEC-Norm 60840.
  • Keine zusätzliche Ausbildung erforderlich – ähnliches Design wie beim standardmäßigen OHVT-C
graue Leiste
  1. Montagevideo zu OHVT-G von Raychem (Englisch)

Unsere gelgefüllten Raychem OHVT-G Endverschlüsse für den Außenbereich sind mit einer Rayfil-Gel-Füllung versehen, die einen zuverlässigen Schutz vor Leckagen bietet, da sie schnell aushärtet und direkt nach der Montage betriebsbereit ist. Sie sind mit polymerisolierten Kabeln kompatibel, unabhängig vom Hersteller. Schauen Sie sich unser Video an, um mehr über die Montage unserer OHVT-G Endverschlüsse bis 245 kV zu erfahren.

graue Leiste
graue Leiste
graue Leiste
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Mit welchem Kabeltyp sind die trockenen Hochspannungsendverschlüsse für den Außenbereich OHVT-G von TE Raychem kompatibel?

Antwort: Unsere trockenen Raychem Hochspannungsendverschlüsse für den Außenbereich sind herstellerunabhängig mit polymerisolierten Kabeln kompatibel und können hinsichtlich der für verschiedene Kabelkonstruktionen erforderlichen Erdung angepasst werden.

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Lebensdauer  2 Jahre

  • Montagetechnik  Kaltschrumpfprodukt

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Anpassbar

  • Leistungskomponenten-Optionen  Schraubverbinder enthalten

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 170, ≤ 72

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Polymerisch, XLPE

Abmessungen

  • Kompatibler Kabelquerschnittsbereich (mm²) 95 – 2500

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 34 – 108

  • Kabelmantel-Außendurchmesser  110 mm [ 4.33 in ]

Industriestandards

  • Verschmutzungsgrad (IEC 60815)  I, II, III, IV

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-OHVT-G

Literatur