• Relais-/Schütztyp  Universalschütz

Konfigurationsmerkmale

  • Hilfsschalter-Kontaktanordnung  1 Form A, (SPST-NO), Ohne

  • Kontaktanzahl der Pole  1

  • Kontaktanordnung  1 Form X SPST-NO-DM

Elektrische Kennwerte

  • Isolationswiderstand (MΩ) 1000

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 1500

  • Kontaktnennstrom (A) 40, 350, 500, 800

  • Spulenspannung (VDC) 12, 24

  • Spulenleistung DC (W) 3, 50

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusetyp  Hermetisch abgedichtet

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  Copper

Klemmenmerkmale

  • Hilfsanschluss-/Verbindungstyp  Drahtsteckverbinder

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  M6-Schraube, Schraubanschlüsse

  • Spulenanschluss-Typ  Schwebende Leitungen, Steckverbinder

Montage und Anschlusstechnik

  • Produktmontage-Merkmaltyp  Montagebohrung, Montageplatte, Schraube

  • Drehmoment (Haupt) (in-lbs) 7 – 88,5

  • Produkt-Montagetyp  Panelmontage

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 32.6, 75.5

  • Produktlänge (mm) 72, 104

  • Drahtgröße (AWG) 20

  • Produkthöhe (mm) 108, 52,95

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Umgebungstemperatur (max.)  85 °C [ 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromform  DC

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box und Karton

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P23-E350

Literatur