Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Ja

Konfigurationsmerkmale

  • Schnappanschluss  Mit

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 50

  • Betriebsspannung (VDC) 60

Signalmerkmale

  • Betriebsfrequenzbereich (MHz) 0 – 10000

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangstyp  Gerade

  • Gehäusematerial  Phosphorbronze

  • Ferrule  Mit

  • Kabelausgangswinkel  180°

Kontaktmerkmale

  • Mittelkontakt  Mit

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Silber (Ag)

  • Beschichtungsmaterial des HF-Steckverbinders (Mitte)  Silber (Ag)

  • Außenkontakt-Beschichtungsmaterial  Zinn (Sn)

  • Stiftdurchmesser  .4 mm [ .016 in ]

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 4

Abmessungen

  • Steckverbinderhöhe (mm) 3

  • Produktlänge (mm) 3.8

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 221

  • Kabeltyp  Koaxial

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  USCAR/LV214

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

Weitere

  • Dielektrisches Material  PBT

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P35-MTFGY68

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.