• Abdichtbar  Nein

  • Kompatibel mit Einzeldrahttyp  Mehrdrähtig

  • Art der Drahtisolierungshalterung  Isolationsunterstützung

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Gelb, Rot

  • Hülsenmaterial  Kupfer, Nylon

  • Isoliermaterial  Nylon

Kontaktmerkmale

  • Kontaktfertigung  Gestanzt und geformt

  • Steckbereich-Länge (mm) 6.7, 9.9, 10

  • Steckbereich-Länge (in) .26, .39

  • Crimpverbindertyp  Aderendhülse

  • Stiftdurchmesser (mm) 1.78, 1.8, 2.6

  • Stiftdurchmesser (in) .07, .102

  • Hülsentyp  Geschlossen

  • Kabelschuh-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontaktform  Rund

  • Kabelschuhausrichtung  Gerade

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

Abmessungen

  • DIN-Drahtstärke (mm²) 2.62 – 6.64, .5 – 1, .14 – .35, 1 – 2.5

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 2.08, 3.56, 4.3, 6.3, 2.92 – 4.31

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .082, .14, .169, .17, .25, .115 – .17

  • Drahtgröße (AWG) 12 – 10, 22 – 16, 16 – 14, 26 – 22

  • Drahtgröße (mm²) 1 – 2.8, 1 – 2.6, .12 – .4, .3 – 1.42, 2.62 – 6.64

  • Drahtgröße (CMA) 5180 – 13100, 493 – 3158, 254 – 642, 2050 – 5180

  • Hülsen-Innendurchmesser (mm) 2.13, 3.7, 4.3, 4.4, 6.4

  • Hülsen-Innendurchmesser (in) .084, .145, .169, .173, .253

  • Kabelschuh-Materialdicke (mm) .46, .79, .99

  • Kabelschuh-Materialdicke (in) .018, .031, .039

  • Gesamtproduktlänge (mm) 18.2, 19.69, 20.2, 23, 23.6, 29.08

  • Gesamtproduktlänge (in) .717, .775, .8, .906, .93, 1.145

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Teilweise isoliert

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  500, 1000

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P592-F766

Literatur