• Kabelschuhmerkmale  Abgeschert

  • Bolzengröße  10,

  • Abdichtbar  Nein

  • Kompatibel mit Einzeldrahttyp  Massiv, Mehrdrähtig

  • Art der Drahtisolierungshalterung  Isolationsunterstützung

Elektrische Kennwerte

  • Nennspannung (V) 300

Sonstige Eigenschaften

  • Streifenfarbe  Blau, Gelb, Rot

  • Farbe der Isolierhülse  Blau, Gelb, Rot

  • Produktgewicht (g) 2.4

Kontaktmerkmale

  • Gabelkabelschuhtyp  Federgabelkabelschuh

  • Hülsentyp  Geschlossen

  • Kabelschuhausrichtung  Gerade

  • Kabelschuh-Beschichtungsmaterial  Zinn

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 12 – 10, 22 – 16, 16 – 14, 26 – 22

  • Drahtgröße (mm²) 3 – 6, .3 – 1.42, 3 – 5.2, 1.25 – 2, .12 – .4

  • Drahtgröße (CMA) 5180 – 13100, 509 – 3260, 2050 – 5180, 202 – 810

  • Bolzendurchmesser (mm) 2.18, 2.84, 3.18, 3.51, 3.56, 4.17, 4.82, 6.35

  • Bolzendurchmesser (in) .086, .112, .125, .138, .14, .164, .19, .25

  • Zungendicke (mm) .46, .5, .79, .84, .98, .99, 1.07

  • Zungendicke (in) .018, .02, .031, .033, .039, .042

  • Produktlänge (mm) 16.5, 17.2, 17.25, 17.7, 20.2, 20.29, 20.3, 21.5, 21.8, 21.84, 22.8, 23.06, 23.1, 23.6, 23.7, 24.3, 24.87, 24.9, 25.5, 25.53, 26.7, 28.7, 28.73, 29.8, 29.82, 30.96, 32.74

  • Produktlänge (in) .651, .679, .695, .799, .847, .86, .896, .908, .93, .933, .957, .979, 1.005, 1.052, 1.131, 1.174, 1.219, 1.289

  • Kompatibler Isolationsdurchmesser (max.) (mm) 2.03, 2.08, 3.18, 3.56, 3.81, 4.32, 4.62, 5.84, 6.35

  • Kompatibler Isolationsdurchmesser (max.) (in) .08, .082, .125, .14, .15, .17, .182, .23, .25

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.27 – 2.03, 2.67 – 3.56, 1.27 – 2.08, 2.67 – 3.81, 3.81 – 6.35, 2.92 – 4.31, 2.92 – 4.62, 3.81 – 5.84, 2.03 – 3.18

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .105 – .15, .08 – .125, .05 – .08, .15 – .23, .05 – .082, .15 – .25, .115 – .17, .105 – .14, .115 – .182

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Teilweise isoliert

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Kupfer

  • Kompatibel mit Drahtbeschichtungsmaterial  Zinn

Industriestandards

  • Behördlich zugelassenes Produkt (ja/nein)  Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  100, 500, 1000, 2500, 5000

  • Verpackungsmethode  Bandware, Einzelausführung

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P592-L853

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten