• Kabelschuhmerkmale  Prüfsteckplatz

  • Ringkabelschuh-Produkttyp  Geschlossener Ringkabelschuh

  • Bolzengröße  10,

  • Abdichtbar  Nein

  • Art der Drahtisolierungshalterung  Isolationseinschränkung, Isolationsunterstützung

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Bohrungen  1

Elektrische Kennwerte

  • Nennspannung (V) 300

Sonstige Eigenschaften

  • Streifenfarbe  Grün, Rot

  • Farbe der Isolierhülse  Rot

  • Produktgewicht (g) .895, .984, 1.137

Kontaktmerkmale

  • Hülsentyp  Geschlossen

  • Kabelschuhausrichtung  Ausgleich

  • Kabelschuh-Beschichtungsmaterial  Zinn

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 20, 22, 22 – 16, 16 – 14

  • Drahtgröße (mm²) .5 – .6, .3 – .4, .26 – 1.65, .3 – 1.42, 1.04 – 2.62, 1.31 – 2.08

  • Drahtgröße (CMA) 754, 1186, 509 – 3260, 2050 – 5180

  • Bolzendurchmesser (mm) 3.51, 3.68, 4.82, 5

  • Bolzendurchmesser (in) .138, .145, .19, .197

  • Zungendicke  .79 mm [ .031 in ]

  • Produktlänge (mm) 23.01, 24, 24.03

  • Produktlänge (in) .906, .946

  • Kompatibler Isolationsdurchmesser (max.) (mm) 2.79, 3.18, 3.81

  • Kompatibler Isolationsdurchmesser (max.) (in) .11, .125, .15

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.17 – 2.79, .97 – 2.79, 2.03 – 3.18, 2.67 – 3.81

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .046 – .11, .105 – .15, .08 – .125, .038 – .11

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Teilweise isoliert

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Kupfer

  • Kompatibel mit Drahtbeschichtungsmaterial  Zinn

Industriestandards

  • Behördlich zugelassenes Produkt (ja/nein)  Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1000

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P592-OF29

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten