• Einsteckkraft  Normal

Konfigurationsmerkmale

  • Anschlusskapazität  Einfach

Elektrische Kennwerte

  • Nennspannung (V) 300

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Nylon

Kontaktmerkmale

  • Quick Disconnect – Kontakttyp  Flachstecker & Buchse

  • Steckzungenbreite  6.35 mm [ .25 in ]

  • Steckzungendicke  .81 mm [ .032 in ]

  • Kabelschuhausrichtung  Piggyback

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • Kabelschuh-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Crimptyp  Pressverbindung

  • Hülsentyp  Geschlossen

Klemmenmerkmale

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Vertiefung

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 3.56, 4.32

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .14, .17

  • Kabelschuh-Materialdicke  .41 mm [ .016 in ]

  • Produktlänge (mm) 23.41, 23.54

  • Produktlänge (in) .922, .927

  • Drahtgröße (AWG) 22 – 16, 16 – 14

  • Drahtgröße (mm²) 1 – 2.5, .3 – 1.5

  • Drahtgröße (CMA) 592 – 3260, 2050 – 5180

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Teilweise isoliert

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  50, 500

  • Verpackungsmethode  Box, Einzelausführung

Weitere

  • Hülsenfarbe  Blau, Rot

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P592-P624

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten