• Kabelschuhmerkmale  Abgeschert

  • Bolzengröße  10,

  • Abdichtbar  Nein

  • Art der Drahtisolierungshalterung  Isolationsunterstützung, Keine – Isolationsunterstützung

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Bohrungen  1

Elektrische Kennwerte

  • Nennspannung (V) 300

Sonstige Eigenschaften

  • Streifenfarbe  Blau, Rot

  • Farbe der Isolierhülse  Blau, Rot

  • Produktgewicht (g) .663, .793, .797, .895, .921, 1.003, 1.055, 1.152, 1.156, 1.164, 1.177, 1.178, 1.201, 1.354, 2.003, 2.213, 2.36, 2.431, 2.453, 2.489, 2.556, 2.56, 2.608, 2.666, 2.697

Kontaktmerkmale

  • Militärklasse  Klasse I

  • Gabelkabelschuhtyp  Kabelschuh mit rechteckiger Zunge

  • Hülsentyp  Geschlossen

  • Kabelschuhausrichtung  Gerade

  • Kabelschuh-Beschichtungsmaterial  Zinn

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 16, 22, 12 – 10, 22 – 16, 16 – 14

  • Drahtgröße (mm²) 3 – 6, .3 – 1.42, 2.62 – 6.64, 1.04 – 2.62, 3 – 5.2, .326 – 1.31, 1.25 – 2

  • Drahtgröße (CMA) 5180 – 13100, 509 – 3260, 2050 – 5180

  • Bolzendurchmesser (mm) 2.36, 3.02, 3.35, 3.51, 3.68, 3.73, 4.17, 4.34, 4.82, 8.12

  • Bolzendurchmesser (in) .093, .119, .132, .138, .145, .147, .164, .171, .19

  • Zungendicke (mm) .79, .84, 1.02

  • Zungendicke (in) .031, .033, .04

  • Produktlänge (mm) 18.47, 20.22, 21.48, 21.5, 21.72, 21.74, 22.7, 23.88, 23.9, 24.23, 25.78, 25.81, 26.47, 27.56, 28.17, 30.56, 31.7, 32.54, 34.52

  • Produktlänge (in) .679, .727, .796, .846, .855, .856, .86, .893, .939, .94, .954, 1.015, 1.016, 1.042, 1.085, 1.109, 1.203, 1.247, 1.281, 1.359

  • Kompatibler Isolationsdurchmesser (max.) (mm) 3.18, 3.56, 3.81, 4.32, 5.84

  • Kompatibler Isolationsdurchmesser (max.) (in) .125, .14, .15, .17, .23

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 2.67 – 3.56, 2.67 – 3.81, 2.92 – 4.31, 3.81 – 5.84, 2.03 – 3.18

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .105 – .15, .08 – .125, .15 – .23, .115 – .17, .105 – .14

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Teilweise isoliert

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Kupfer

  • Kompatibel mit Drahtbeschichtungsmaterial  Zinn

Industriestandards

  • Behördlich zugelassenes Produkt (ja/nein)  Ja, Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  100, 500, 1000, 2500

  • Verpackungsmethode  Bandware, Box, Einzelausführung

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P592-R2456

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten