• Ringkabelschuh-Produkttyp  Geschlossener Ringkabelschuh

  • Bolzengröße  10,

  • Abdichtbar  Nein

  • Art der Drahtisolierungshalterung  Isolationsunterstützung

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Bohrungen  1

Sonstige Eigenschaften

  • Streifenfarbe  Blau, Gelb, Rot

  • Farbe der Isolierhülse  Naturbelassen

Kontaktmerkmale

  • Militärklasse  Klasse I

  • Hülsentyp  Geschlossen

  • Kabelschuhausrichtung  Gerade

  • Kabelschuh-Beschichtungsmaterial  Zinn, Zinn-Blei

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 16, 22, 26, 12 – 10

  • Drahtgröße (mm²) 3 – 6, .3 – 1.42, 1.04 – 2.62, .12 – .24, 1.25 – 2

  • Drahtgröße (CMA) 5180 – 13100, 509 – 3260, 202 – 509, 2050 – 5180

  • Bolzendurchmesser (mm) 2.36, 3.02, 3.68, 4.34, 5, 6.73, 8.33, 9.91, 13, 13.08

  • Bolzendurchmesser (in) .093, .119, .145, .171, .197, .265, .328, .39, .512, .515

  • Zungendicke (mm) .69, .74, .79, .84, 1.04, 1.07

  • Zungendicke (in) .005, .027, .029, .031, .033, .041, .042

  • Produktlänge (mm) 17.07, 17.85, 18.7, 19.86, 20.12, 20.67, 21.43, 21.44, 21.87, 27.38, 27.5, 30.94, 32.84, 33.57, 33.58, 35.91, 36.04

  • Produktlänge (in) .672, .703, .736, .782, .792, .814, .844, .861, 1.078, 1.083, 1.218, 1.293, 1.322, 1.414, 1.419

  • Kompatibler Isolationsdurchmesser (max.) (mm) 2.08, 3.18, 3.81, 5.84

  • Kompatibler Isolationsdurchmesser (max.) (in) .082, .125, .15, .23

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) .81 – 2.08, 2.67 – 3.81, 3.81 – 5.84, 2.03 – 3.18

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .105 – .15, .08 – .125, .032 – .082, .15 – .23

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Teilweise isoliert

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Kupfer

  • Kompatibel mit Drahtbeschichtungsmaterial  Zinn

Industriestandards

  • Behördlich zugelassenes Produkt (ja/nein)  Ja, Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  100, 500, 1000, 5000

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle, Bandware, Einzelausführung

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P592-R472

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten