Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Ringkabelschuh-Produkttyp | Drahtgröße | Drahtgröße | Drahtgröße | Bolzengröße | Bolzendurchmesser | Zungendicke | Kabelschuhausrichtung | Produktlänge | Kabelschuh-Beschichtungsmaterial | Betriebstemperaturbereich | Art der Drahtisolierungshalterung | Kompatibler Isolationsdurchmesser (max.) | Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich | Verpackungsmethode | EU RoHS-Konformität | EU ELV-Konformität |
---|
| 7-51863-0 | 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 22 – 16 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | Gerade | 19.86 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 3.81 mm | 2.03 – 3.81 mm | Einzelausführung | - | - |
| 8-35109-0 | 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #10 | 5 mm | .99 mm | Gerade | 27.51 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 6.35 mm | 3.81 – 6.35 mm | Einzelausführung | - | - |
| 8-36161-0 | 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #10 | 5 mm | .99 mm | Gerade | 27.51 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | Einzelausführung | - | - |
| 1-32883-0 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 12 – 10 AWG | 3 – 6 mm² | 5180 – 13100 CMA | #10 | 5 mm | .79 mm | Gerade | 26.54 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | Bandware | - | - |
| 1-323989-0 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 24 – 20 AWG | .205 – .518 mm² | 320 – 1290 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | .79 mm | Gerade | 20.85 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 2.54 mm | 1.02 – 2.54 mm | Bandware | - | - |
| 1-324918-0 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #10 | 5 mm | .79 mm | Gerade | 26.72 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | Bandware | - | - |
| 1-35148-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #4, M3 | 3.02 mm | .79 mm | Gerade | 24.21 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 6.35 mm | 3.81 – 6.35 mm | Bandware | - | - |
| 1-320551-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 18 AWG | - | 1900 CMA | M4 | 4.34 mm | .79 mm | Gerade | 23.01 mm | Zinn | - | Isolationseinschränkung | 2.79 mm | 1.42 – 2.79 mm | Einzelausführung | - | - |
| 1-51864-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 14 AWG | 2.15 mm² | 4234 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | .79 mm | Gerade | 23 mm | Zinn | - | Isolationseinschränkung | 3.3 mm | 1.98 – 3.3 mm | Einzelausführung | - | - |
| 1-51864-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 16 AWG | - | 2800 CMA | #10 | 5 mm | .79 mm | Gerade | 23 mm | Zinn | - | Isolationseinschränkung | 3.3 mm | 1.6 – 3.3 mm | Bandware | - | - |
| 1-320551-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 22 – 16 AWG | .326 – 1.31 mm² | 509 – 3260 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | .79 mm | Gerade | 21.44 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | Bandware | - | - |
| 1-320627-0 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | #8, M4 | 4.17 mm | .79 mm | Gerade | 26.57 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 5.84 mm | 3.81 – 5.84 mm | Bandware | - | - |
| 1-51864-0 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 16 AWG | - | 2800 CMA | M4 | 4.34 mm | .79 mm | Gerade | 23 mm | Zinn | - | Isolationseinschränkung | 3.3 mm | 1.6 – 3.3 mm | Einzelausführung | - | - |
| 51864-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 16 – 14 AWG | 1.31 – 2.08 mm² | 2050 – 5180 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | .79 mm | Gerade | 21.44 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 3.81 mm | 2.67 – 3.81 mm | Einzelausführung | - | - |
| 1-51864-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 14 AWG | 2.15 mm² | 4234 CMA | #10 | 5 mm | .79 mm | Gerade | 23 mm | Zinn | - | Isolationseinschränkung | 3.81 mm | 2.67 – 3.81 mm | Bandware | - | - |
| 1-35478-0 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | 3/8 | 9.91 mm | .79 mm | Gerade | 38.35 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 7.62 mm | 4.32 – 7.62 mm | Bandware | - | - |
| 1-320551-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 22 AWG | - | 754 CMA | M4 | 4.34 mm | .79 mm | Gerade | 23.01 mm | Zinn | - | Isolationseinschränkung | 2.79 mm | .97 – 2.79 mm | Einzelausführung | - | - |
| 52274-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 14 AWG | 2.15 mm² | 4234 CMA | M2.5 | 2.84 mm | .79 mm | Gerade | 19.43 mm | Zinn | - | Isolationseinschränkung | 3.3 mm | 1.98 – 3.3 mm | Einzelausführung | - | - |
| 2-130090-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | M5 | 5.26 mm | .79 mm | Gerade | 21.94 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 3.81 mm | 2.67 – 3.81 mm | Bandware | - | - |
| 2-130171-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | M5 | 5.25 mm | .79 mm | Gerade | 27.68 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 6.4 mm | 3.8 – 6.4 mm | Bandware | - | - |
| 160298 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 12 – 10 AWG | 2.7 – 6.6 mm² | 5180 – 13100 CMA | 5/16, M8 | 8.3 mm | .79 mm | Gerade | 30.2 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 6.35 mm | 3.81 – 6.35 mm | Box | - | - |
| 130094 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | M5 | 5.26 mm | .79 mm | Gerade | 21.94 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | Einzelausführung | - | - |
| 324123 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 22 – 16 AWG | .3 – 1.65 mm² | 509 – 3260 CMA | 5/16, M8 | 8.33 mm | .79 mm | Gerade | 30.94 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | Einzelausführung | - | - |
| 35110 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | 1/4, M6 | 6.73 mm | 1.02 mm | Gerade | 33.58 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 6.35 mm | 3.81 – 6.35 mm | Einzelausführung | - | - |
| 36154 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 22 – 16 AWG | .26 – 1.65 mm² | 509 – 3260 CMA | #10 | 5 mm | .79 mm | Gerade | 21.44 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | Einzelausführung | - | - |
| 320575 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 16 – 14 AWG | 1.25 – 2 mm² | 2050 – 5180 CMA | 5/16, M8 | 7.92 mm | .79 mm | Gerade | 27.4 mm | Zinn | - | Keine – Isolationsunterstützung | 3.81 mm | 2.67 – 3.81 mm | Box | - | - |
| 2-323682-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | 1/4, M6 | 3.68 mm | .79 mm | Gerade | 30.18 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 6.35 mm | 3.81 – 6.35 mm | Bandware | - | - |
| 2-323758-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 22 – 16 AWG | .26 – 1.65 mm² | 509 – 3260 CMA | #4, M2.5 | 3.02 mm | .79 mm | Gerade | 21.44 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | Bandware | - | - |
| 8-320619-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 16 – 14 AWG | 1.25 – 2 mm² | 2050 – 5180 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | Gerade | 17.86 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | Box und Karton | - | - |
| 8-328999-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 16 – 14 AWG | 1.3 – 2 mm² | 2050 – 5180 CMA | 3/8 | 9.91 mm | .79 mm | Gerade | 30.94 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | Einzelausführung | - | - |
| 8-36151-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 22 – 16 AWG | .26 – 1.65 mm² | 509 – 3260 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | Gerade | 20.24 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | Einzelausführung | - | - |
| 3-51864-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 16 – 14 AWG | 1.31 – 2.08 mm² | 2050 – 5180 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | Gerade | 21.44 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 3.81 mm | 2.67 – 3.81 mm | Einzelausführung | - | - |
| 320619 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 16 – 14 AWG | 1.25 – 2 mm² | 2050 – 5180 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | Gerade | 17.86 mm | Zinn | - | Keine – Isolationsunterstützung | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | Box | - | - |
| 321620 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 26 – 22 AWG | .12 – .4 mm² | 202 – 810 CMA | #2, M2 | 2.36 mm | .79 mm | Gerade | 15.67 mm | Zinn | -40 – 105 °C | Isolationsunterstützung | 2.03 mm | 1.27 – 2.03 mm | Einzelausführung | - | - |
| 323008 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 22 – 16 AWG | .26 – 1.65 mm² | 509 – 3260 CMA | #6, M3.5 | 3.68 mm | .79 mm | Gerade | 21.44 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 3.18 mm | 2.03 – 3.18 mm | Einzelausführung | - | - |
| 2-31894-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 22 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | 1/4, M6 | 6.73 mm | .79 mm | Gerade | 27.38 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | Bandware | - | - |
| 2-320563-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 14 AWG | 2.15 mm² | 4234 CMA | 1/4, M6 | 6.35 mm | .79 mm | Gerade | 28.96 mm | Zinn | - | Isolationseinschränkung | 3.3 mm | 1.98 – 3.3 mm | Einzelausführung | - | - |
| 2-320573-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 22 AWG | - | 754 CMA | 3/8 | 9.53 mm | .79 mm | Gerade | 30.94 mm | Zinn | - | Isolationseinschränkung | 2.79 mm | .97 – 2.79 mm | Einzelausführung | - | - |
| 2-320573-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 18 AWG | - | 1900 CMA | 3/8 | 9.53 mm | .79 mm | Gerade | 30.94 mm | Zinn | - | Isolationseinschränkung | 2.79 mm | 1.42 – 2.79 mm | Einzelausführung | - | - |
| 2-321045-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 16 – 14 AWG | 1.25 – 2 mm² | 2050 – 5180 CMA | 1/4, M6 | 6.73 mm | .79 mm | Gerade | 27.38 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | Bandware | - | - |
| 35109 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #10 | 5 mm | .99 mm | Gerade | 27.51 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 6.35 mm | 3.81 – 6.35 mm | Einzelausführung | - | - |
| 130090 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 16 – 14 AWG | 1.04 – 2.62 mm² | 2050 – 5180 CMA | M5 | 5.26 mm | .79 mm | Gerade | 21.94 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 3.81 mm | 2.67 – 3.81 mm | Einzelausführung | - | - |
| 53942-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 16 AWG | 1.25 – 2 mm² | 2050 – 5180 CMA | #10 | 5 mm | .78 mm | Gerade | 20.65 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | Bandware | - | - |
| 2-325034-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 16 – 14 AWG | 1.25 – 2 mm² | 2050 – 5180 CMA | M6 | 6.73 mm | .79 mm | Gerade | 27.38 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 4.32 mm | 2.92 – 4.31 mm | Bandware | - | - |
| 2-31895-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 22 AWG | .3 – 1.42 mm² | 509 – 3260 CMA | 5/16, M8 | 7.92 mm | .79 mm | Gerade | 27.38 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 3.56 mm | 2.67 – 3.56 mm | Bandware | - | - |
| 2-320564-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 16 AWG | - | 2800 CMA | 3/8, M12 | 12.7 mm | .79 mm | Gerade | 32.5 mm | Zinn | - | Isolationseinschränkung | 3.3 mm | 1.6 – 3.3 mm | Einzelausführung | - | - |
| 2-320573-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 20 AWG | .6 mm² | 1186 CMA | 3/8 | 9.53 mm | .79 mm | Gerade | 30.94 mm | Zinn | - | Isolationseinschränkung | 2.79 mm | 1.17 – 2.79 mm | Einzelausführung | - | - |
| 2-35605-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 12 – 10 AWG | 2.62 – 6.64 mm² | 5180 – 13100 CMA | #8, M4 | 4.34 mm | .79 mm | Gerade | 29.77 mm | Zinn | - | Isolationsunterstützung | 7.62 mm | 4.32 – 7.62 mm | Bandware | - | - |
| 2-320568-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 12 AWG | 3.37 mm² | 6654 CMA | #8, M4 | 4.17 mm | .79 mm | Gerade | 29.16 mm | Zinn | - | Isolationseinschränkung | 5.08 mm | 2.41 – 5.08 mm | Einzelausführung | - | - |
| 2-328975-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Geschlossener Ringkabelschuh | 18 AWG | - | 1900 CMA | M12 | 13.08 mm | .79 mm | Gerade | 32.84 mm | Zinn | - | Isolationseinschränkung | 2.79 mm | 1.42 – 2.79 mm | Einzelausführung | - | - |