Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abdichtbar  Nein

  • Kompatibel mit Einzeldrahttyp  Massiv, Mehrdrähtig

  • Art der Drahtisolierungshalterung  Isolationsunterstützung

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Hellblau, Rot

  • Hülsenmaterial  Kupfer

  • Isoliermaterial  Nylon

  • Hülsen-Beschichtungsmaterial  Zinn

Kontaktmerkmale

  • Kontaktfertigung  Gestanzt und geformt

  • Crimpverbindertyp  Shur-Plug, Shur-Plug Steckhülse

  • Steckzungenbreite  20.07 mm [ .79 in ]

  • Stiftdurchmesser (mm) 3.18, 3.43, 3.96, 4.09

  • Stiftdurchmesser (in) .125, .135, .156, .161

  • Hülsentyp  Geschlossen

  • Kabelschuh-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontaktform  Rund

  • Kabelschuhausrichtung  Gerade

Klemmenmerkmale

  • Kugeldurchmesser (in) .945

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 2.99, 3.3, 3.5, 4, 4.32, 2.92 – 4.32

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .118, .13, .138, .157, .17, .115 – .17

  • Drahtgröße (AWG) 17 – 13, 20 – 16, 20 – 15, 16 – 14

  • Drahtgröße (mm²) .5 – 1.31, 1 – 2.6, .5 – 1.6, .5 – 1.5, 1.25 – 2

  • Drahtgröße (CMA) 2048 – 5178, 1022 – 2583, 2582 – 4106, 2050 – 5180, 1022 – 3257

  • Hülsen-Innendurchmesser  4.4 mm [ .173 in ]

  • Kabelschuh-Materialdicke (mm) .02, .79

  • Kabelschuh-Materialdicke (in) .031, .406

  • Gesamtproduktlänge (mm) 20.07, 22.7, 22.9, 24, 24.7, 25

  • Gesamtproduktlänge (in) .8, .9, .944, .972, .983

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Teilweise isoliert, Vollständig isoliert

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  500, 1000, 2500

  • Verpackungsmethode  Box, Carton, Einzelausführung

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P592-SH93

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten