• Abdichtbar  Nein

  • Kompatibel mit Einzeldrahttyp  Massiv, Mehrdrähtig

  • Art der Drahtisolierungshalterung  Isolationsunterstützung

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Gelb, Rot

  • Hülsenmaterial  Kupfer, Nylon

  • Isoliermaterial  Nylon

  • Hülsen-Beschichtungsmaterial  Zinn

Kontaktmerkmale

  • Steckbereich-Länge (mm) 9, 10, 12.4

  • Steckbereich-Länge (in) .43, .487

  • Crimpverbindertyp  Flachstecker

  • Steckzungenbreite (mm) 2.92, 3.18, 3.96, 4.06, 20.54

  • Steckzungenbreite (in) .115, .125, .156, .16, .809

  • Steckzungendicke (mm) .78, .79, .84, 1.02, 1.07

  • Steckzungendicke (in) .031, .033, .04, .042

  • Hülsentyp  Geschlossen

  • Kabelschuh-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kabelschuhausrichtung  Gerade

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

Abmessungen

  • DIN-Drahtstärke (mm²) 2.5 – 6, .5 – 1, 1 – 2.5

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 3.56, 4.31, 4.32, 6.4, 3.81 – 5.84, 2.67 – 3.56, 3.8 – 6.4

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .14, .17, .23, .25, .15 – .23, .149 – .251, .105 – .14

  • Drahtgröße (AWG) 17 – 13, 12 – 10, 22 – 16, 16 – 14

  • Drahtgröße (mm²) 3 – 6, 1.25 – 2, 2.62 – 6.64, .3 – 1.42, 1.04 – 2.62, .25 – 1.6

  • Drahtgröße (CMA) 5180 – 13100, 509 – 3260, 642 – 3256, 2050 – 5180

  • Hülsen-Innendurchmesser (mm) 3.7, 4.4, 6.4, 2.7 – 3.6

  • Hülsen-Innendurchmesser (in) .145, .173, .253, .106 – .142

  • Kabelschuh-Materialdicke (mm) .78, .79, 1

  • Kabelschuh-Materialdicke (in) .031, .039, .04

  • Gesamtproduktlänge (mm) 20.54, 22.63, 22.96, 23, 29.21, 30.33

  • Gesamtproduktlänge (in) .809, .891, .904, .906, 1.15, 1.194

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Teilweise isoliert

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  100, 500, 1000

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle, Einzelausführung

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P592-T116

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten